BJ13 - Locating pin with vent hole external thread type
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj13.prj},{NB=BJ13WT-D5-L10},{SC=BJ13WT},{LX=External thread type},{TM=SUS440C},{HT=Quenching},{HRC=50~55HRC},{ST=-},{DCYD=-},{D=5},{L=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
tpye
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
HT
Heat treatment
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
DCYD
Hardness
ⁿ/ₐ
DT
DG6
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DG6
dg6
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
C
[mm]
RR
r
[mm]
BJ13WE-D5-L10
BJ13WE-D5-L10
BJ13WE
External thread type
SUJ2
Quenching
45~50HRC
-
-
+0.004/+0.012
12
3
M3
7
1.0
1.0
BJ13WA-D5-L10
BJ13WA-D5-L10
BJ13WA
External thread type
SUJ2
Quenching
56HRC~
Chrome plating
850HV
+0.004/+0.012
12
3
M3
7
1.0
1.0
BJ13WU-D5-L10
BJ13WU-D5-L10
BJ13WU
External thread type
SUS304
-
-
-
-
+0.004/+0.012
12
3
M3
7
1.0
1.0
BJ13WT-D5-L10
BJ13WT-D5-L10
BJ13WT
External thread type
SUS440C
Quenching
50~55HRC
-
-
+0.004/+0.012
12
3
M3
7
1.0
1.0
BJ13NE-D5-L10
BJ13NE-D5-L10
BJ13NE
Internal thread type
SUJ2
Quenching
45~50HRC
-
-
+0.004/+0.012
0
0
M3
6
1.0
1.0
BJ13NA-D5-L10
BJ13NA-D5-L10
BJ13NA
Internal thread type
SUJ2
Quenching
56HRC~
Chrome plating
850HV
+0.004/+0.012
0
0
M3
6
1.0
1.0
BJ13NU-D5-L10
BJ13NU-D5-L10
BJ13NU
Internal thread type
SUS304
-
-
-
-
+0.004/+0.012
0
0
M3
6
1.0
1.0
BJ13NT-D5-L10
BJ13NT-D5-L10
BJ13NT
Internal thread type
SUS440C
Quenching
50~55HRC
-
-
+0.004/+0.012
0
0
M3
6
1.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성