BM20A - Hexagon nut standard
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm20a.prj},{NB=BM20AG-M20},{SC=BM20AG},{LX=Standard Type · Coarse Teeth},{MAT=S45C},{HRC=-},{ST=Galvanized},{M=20.0},{T=16.0},{A=30.0},{E=34.6},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
A
[mm]
E
e
[mm]
BM20AF-M2
BM20AF-M2
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
2.0
1.6
4.0
4.6
BM20AF-M2.5
BM20AF-M2.5
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
2.5
2.0
5.0
5.8
BM20AF-M2.6
BM20AF-M2.6
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
2.6
2.0
5.0
5.8
BM20AF-M3
BM20AF-M3
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
3.0
2.4
5.5
6.4
BM20AF-M4
BM20AF-M4
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
4.0
3.2
7.0
8.1
BM20AF-M5
BM20AF-M5
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
5.0
4.0
8.0
9.2
BM20AF-M6
BM20AF-M6
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
6.0
5.0
10.0
11.5
BM20AF-M8
BM20AF-M8
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
8.0
6.5
13.0
15.0
BM20AF-M10
BM20AF-M10
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
10.0
8.0
17.0
19.6
BM20AF-M12
BM20AF-M12
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
12.0
10.0
19.0
21.9
BM20AF-M16
BM20AF-M16
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
16.0
13.0
24.0
27.7
BM20AF-M20
BM20AF-M20
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
20.0
16.0
30.0
34.6
BM20AF-M24
BM20AF-M24
BM20AF
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Blackening
24.0
19.0
36.0
41.6
BM20AG-M2
BM20AG-M2
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
2.0
1.6
4.0
4.6
BM20AG-M2.5
BM20AG-M2.5
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
2.5
2.0
5.0
5.8
BM20AG-M2.6
BM20AG-M2.6
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
2.6
2.0
5.0
5.8
BM20AG-M3
BM20AG-M3
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
3.0
2.4
5.5
6.4
BM20AG-M4
BM20AG-M4
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
4.0
3.2
7.0
8.1
BM20AG-M5
BM20AG-M5
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
5.0
4.0
8.0
9.2
BM20AG-M6
BM20AG-M6
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
6.0
5.0
10.0
11.5
BM20AG-M8
BM20AG-M8
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
8.0
6.5
13.0
15.0
BM20AG-M10
BM20AG-M10
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
10.0
8.0
17.0
19.6
BM20AG-M12
BM20AG-M12
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
12.0
10.0
19.0
21.9
BM20AG-M16
BM20AG-M16
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
16.0
13.0
24.0
27.7
BM20AG-M20
BM20AG-M20
BM20AG
Standard Type · Coarse Te...
S45C
-
Galvanized
20.0
16.0
30.0
34.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성