TPYJ - Polyurethane connecting belt
HEFA
3-synchronous
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/3-synchronous/tpyj.prj},{NB=TPYJ-752-S8M-15(1818)},{SC=TPYJ},{LX=},{CMCZ=},{BTCZ=polyurethane},{XXCZ=},{ST=-10~80°C},{TP=S8M},{BU=0.00},{BC=752},{P=8.000},{BW=15},{YS=},{H=5.30},{H1=3.05},{ZZ=18},{ZC=18},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
BTCZ
body surface material
ⁿ/ₐ
ST
Service temperature
ⁿ/ₐ
TP
Tooth profile
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
CD
Center distance
[mm]
D
diameter of driving wheel
[mm]
D1
diameter of driven wheel
[mm]
DN
Outer diameter of driving wheel
[mm]
D1N
Outer diameter of driven wheel
[mm]
RXZL
Allowable tension
[N]
TPYJ-300-XL-9.5
TPYJ-300-XL-9.5
polyurethane
-10~80°C
XL
150
5.080
355.613
16.170
16.170
15.662
15.662
135
TPYJ-300-L-12.7
TPYJ-300-L-12.7
polyurethane
-10~80°C
L
80
9.525
323.879
36.383
36.383
35.621
35.621
318
TPYJ-300-H-19.1
TPYJ-300-H-19.1
polyurethane
-10~80°C
H
60
12.700
292.145
56.595
56.595
55.223
55.223
478
TPYJ-750-S3M-10
TPYJ-750-S3M-10
polyurethane
-10~80°C
S3M
250
3.000
354.011
13.369
13.369
12.607
12.607
55
TPYJ-750-S5M-10
TPYJ-750-S5M-10
polyurethane
-10~80°C
S5M
150
5.000
340.018
22.282
22.282
21.322
21.322
155
TPYJ-752-S8M-15
TPYJ-752-S8M-15
polyurethane
-10~80°C
S8M
94
8.000
304.036
45.837
45.837
44.465
44.465
210
TPYJ-750-3M-10
TPYJ-750-3M-10
polyurethane
-10~80°C
3M
250
3.000
354.011
13.369
13.369
12.607
12.607
55
TPYJ-750-5M-10
TPYJ-750-5M-10
polyurethane
-10~80°C
5M
150
5.000
340.018
22.282
22.282
21.142
21.142
155
TPYJ-752-8M-15
TPYJ-752-8M-15
polyurethane
-10~80°C
8M
94
8.000
304.036
45.837
45.837
44.465
44.465
210
TPYJ-750-T5-10
TPYJ-750-T5-10
polyurethane
-10~80°C
T5
150
5.000
345.015
19.099
19.099
18.259
18.259
148
TPYJ-800-T10-15
TPYJ-800-T10-15
polyurethane
-10~80°C
T10
80
10.000
340.030
38.197
38.197
36.337
36.337
318
TPYJ-750-AT5-10
TPYJ-750-AT5-10
polyurethane
-10~80°C
AT5
150
5.000
337.519
23.873
23.873
22.763
22.763
147
TPYJ-800-AT10-15
TPYJ-800-AT10-15
polyurethane
-10~80°C
AT10
80
10.000
330.035
44.563
44.563
42.203
42.203
469
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성