ZD49BR BB - Horizontal Z-axis dovetail groove slide precision gear rack drive type
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd49br_bb_asmtab.prj},{NB=ZD49BR-25},{SC=ZD49BR},{TYPE=Precision rack and pinion drive type},{TD=Horizontal Z axis},{TM=copper alloy},{ST=Black fluororesin},{S=25},{PS=25X25},{TRIP=±2.5},{TR=8},{MR=0.1},{WYJD=30},{LOAD=0.7},{BW=0.08},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd49br_bb/assemblies/zd49br_bb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TD
Transmission direction
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
S
Specifications
ⁿ/ₐ
PS
Platform size
[mm]
TRIP
trip
[mm]
TR
The amount of movement of the handle by one turn
[mm]
WYJD
Displacement accuracy
[μm]
LOAD
load
[kgf]
BW
Body weight
[kg]
ZD49BR-25
ZD49BR-25
ZD49BR
Precision rack and pinion...
Horizontal Z axis
copper alloy
Black fluororesin
25
25X25
±2.5
8
30
0.7
0.08
ZD49BB-40
ZD49BB-40
ZD49BB
Precision rack and pinion...
Horizontal Z axis
(Main body) Aluminum allo...
Black anodizing
40
40X40
±5
13
30
1.0
0.12
ZD49BB-60
ZD49BB-60
ZD49BB
Precision rack and pinion...
Horizontal Z axis
(Main body) Aluminum allo...
Black anodizing
60
60X60
±10
18
30
1.5
0.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성