LE01BA DA - Castor light load type - universal/with brake type
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le01ba_da-asmtab.prj},{NB=LE01BA-D150-SA},{SC=LE01BA},{TYPE=Universal type},{SM=Q235A},{SST=Galvanized},{WC=SA},{RB=has},{WB=-},{D=150},{H=184},{L=95},{W=65},{F1=76.5},{F2=73.5},{FF=45},{DD=9},{B=31},{R=113},{T=4},{ALR=-},{ALN=0},{ALSA=110},{INFOTEXT=website},{YYY1=10.850},{RRR1=35.0},{ZZZ1=60.0},{TTT=2.0},{RRR2=15.0},{TTT2=3.0},{TTT3=4.0},{YYY2=8.000},{RRRR1=80.000},{ZZZ2=-15.000},{ZZZ3=65.000},{TTT4=2.000},{YYY3=25.000},{ZZZ4=40.000},{YYY4=8.000},{XXX2=22.0},{ZZZ5=15.000},{ZZZ6=50.0},{TTT5=2.0},{AAA=40.000},{AAA1=50.0},{PPATH=le01ba_da/le01ba_da-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SM
Support material
ⁿ/ₐ
SST
Support surface treatment
ⁿ/ₐ
RB
Rotary bearing
ⁿ/ₐ
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
W
w
ⁿ/ₐ
F1
f1
ⁿ/ₐ
F2
f2
ⁿ/ₐ
FF
ff
ⁿ/ₐ
DD
dd
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
ALR
Allowable load (kg)r
ⁿ/ₐ
ALN
Allowable load (kg)N
ⁿ/ₐ
ALSA
Allowable load (kg)sa
ⁿ/ₐ
LE01BA-D75-R
LE01BA-D75-R
LE01BA
Universal type
Q235A
Galvanized
has
-
75
105
95
65
76.5
73.5
45
9
31
76
4
70
100
95
LE01BA-D100-R
LE01BA-D100-R
LE01BA
Universal type
Q235A
Galvanized
has
-
100
130
95
65
76.5
73.5
45
9
31
88
4
80
120
100
LE01BA-D125-R
LE01BA-D125-R
LE01BA
Universal type
Q235A
Galvanized
has
-
125
158
95
65
76.5
73.5
45
9
31
101
4
90
140
110
LE01BA-D150-SA
LE01BA-D150-SA
LE01BA
Universal type
Q235A
Galvanized
has
-
150
184
95
65
76.5
73.5
45
9
31
113
4
-
0
110
LE01DA-D75-R
LE01DA-D75-R
LE01DA
Brake type
Q235A
Galvanized
has
-
75
105
95
65
76.5
73.5
45
9
31
76
4
70
100
95
LE01DA-D100-R
LE01DA-D100-R
LE01DA
Brake type
Q235A
Galvanized
has
-
100
130
95
65
76.5
73.5
45
9
31
88
4
80
120
100
LE01DA-D125-R
LE01DA-D125-R
LE01DA
Brake type
Q235A
Galvanized
has
-
125
158
95
65
76.5
73.5
45
9
31
101
4
90
140
110
LE01DA-D150-SA
LE01DA-D150-SA
LE01DA
Brake type
Q235A
Galvanized
has
-
150
184
95
65
76.5
73.5
45
9
31
113
4
-
0
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성