LE02AA - Fixed caster
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le02aa.prj},{NB=LE02AA-D100-R},{SC=LE02AA},{TYPE=Fixed type},{SM=Q235A},{SST=Galvanized},{WC=R},{RB=-},{WB=-},{D=100},{H=130},{L=92},{W=62},{F1=76.5},{F2=74.0},{FF=45},{DD=9},{B=31},{T=2},{ALR=80},{ALN=120},{ALS=100},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SM
Support material
ⁿ/ₐ
SST
Support surface treatment
ⁿ/ₐ
RB
Rotary bearing
ⁿ/ₐ
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
h
[mm]
L
l
[mm]
W
w
[mm]
F1
f1
[mm]
F2
f2
[mm]
FF
ff
[mm]
DD
dd
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
ALR
Allowable load R
ⁿ/ₐ
ALN
Allowable load N
ⁿ/ₐ
ALS
Allowable load SA
ⁿ/ₐ
LE02AA-D75-R
LE02AA-D75-R
LE02AA
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
-
75
105
92
62
76.5
74.0
45
9
31
2
70
100
95
LE02AA-D100-R
LE02AA-D100-R
LE02AA
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
-
100
130
92
62
76.5
74.0
45
9
31
2
80
120
100
LE02AA-D125-R
LE02AA-D125-R
LE02AA
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
-
125
158
92
62
76.5
74.0
45
9
31
2
90
140
110
LE02AA-D150-SA
LE02AA-D150-SA
LE02AA
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
-
150
184
92
62
76.5
74.0
45
9
31
2
0
0
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성