LF02FG FH - Resin foot cup - universal type - economical type
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf02fg_fh-asmtab.prj},{NB=LF02FG-D50-M16-L50},{SC=LF02FG},{BM=nylon},{BC=black},{D=50},{M=16},{L=50},{L1=85},{H=21},{HH=14},{D1=15.3},{HH1=10},{HH2=13},{S=17},{VB=500},{INFOTEXT=website},{T=8.0},{PPATH=lf02fg_fh/lf02fg_fh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
BM
Base material
ⁿ/ₐ
BC
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
SM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
S
[mm]
VB
Vertical bearing
[kg]
LF02FG-D40-M10-L50
LF02FG-D40-M10-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
40
10
50
79
18
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D40-M10-L100
LF02FG-D40-M10-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
40
10
100
129
18
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D40-M12-L30
LF02FG-D40-M12-L30
nylon
black
S45C
Chrome plating
40
12
30
60
18
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D40-M12-L50
LF02FG-D40-M12-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
40
12
50
80
18
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D40-M12-L100
LF02FG-D40-M12-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
40
12
100
130
18
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M10-L50
LF02FG-D50-M10-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
10
50
82
21
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D50-M10-L100
LF02FG-D50-M10-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
10
100
132
21
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D50-M10-L150
LF02FG-D50-M10-L150
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
10
150
182
21
11
15.3
7
8
14
350
LF02FG-D50-M12-L30
LF02FG-D50-M12-L30
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
12
30
63
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M12-L50
LF02FG-D50-M12-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
12
50
83
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M12-L100
LF02FG-D50-M12-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
12
100
133
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M12-L150
LF02FG-D50-M12-L150
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
12
150
183
21
12
15.3
8
10
14
350
LF02FG-D50-M16-L50
LF02FG-D50-M16-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
16
50
85
21
14
15.3
10
13
17
500
LF02FG-D50-M16-L100
LF02FG-D50-M16-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
16
100
135
21
14
15.3
10
13
17
500
LF02FG-D50-M16-L150
LF02FG-D50-M16-L150
nylon
black
S45C
Chrome plating
50
16
150
185
21
14
15.3
10
13
17
500
LF02FG-D60-M10-L150
LF02FG-D60-M10-L150
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
10
150
186
25
11
15.3
7
8
14
500
LF02FG-D60-M12-L50
LF02FG-D60-M12-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
12
50
87
25
12
15.3
8
10
14
500
LF02FG-D60-M12-L100
LF02FG-D60-M12-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
12
100
137
25
12
15.3
8
10
14
500
LF02FG-D60-M12-L150
LF02FG-D60-M12-L150
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
12
150
187
25
12
15.3
8
10
14
500
LF02FG-D60-M16-L50
LF02FG-D60-M16-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
16
50
89
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M16-L80
LF02FG-D60-M16-L80
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
16
80
119
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M16-L100
LF02FG-D60-M16-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
16
100
139
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M16-L150
LF02FG-D60-M16-L150
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
16
150
189
25
14
21.5
10
13
17
700
LF02FG-D60-M20-L50
LF02FG-D60-M20-L50
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
20
50
95
25
20
21.5
13
16
22
700
LF02FG-D60-M20-L100
LF02FG-D60-M20-L100
nylon
black
S45C
Chrome plating
60
20
100
145
25
20
21.5
13
16
22
700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성