Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tension Nut Strength Class 10 Blank
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Tension Nuts
HEICO-TEC® Tension Nuts Metric Sizes
HEICO-TEC® Tension Nut Metric Strength Class 10, Strength Class acc. to ISO 898-2
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htm/metrisch/htm_serie_10/htm_m_s10_blank_asmtab.prj},{NB=226301914001999(9.5)},{CNSORDERNO=226301914001999},{D1=52},{P=2.0},{D=98},{H=50},{DBA=11},{DBSW=14},{SD=97},{SH=8},{SMH=84.0},{SMHUB=9.5},{DM=180},{VNOM=1320},{VMAX=1585},{CNSMASSEXACT=2.91},{FK=10},{BS=blank},{M=M52},{PPATH=../../../assemblies/htm_s10_bl_m_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_02-2023-web.pdf&file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_03-2023-web.pdf},{INFOPATHCZ=https://www.heico-group.com/cs/heico-tec/vyrobky/predepinaci-matice-dle-iso-898-2/?file=files/hc/pdf/pdf_cz/HT-Spannmutter-CZ_03-2020-Web.pdf&cid=17531},{HUB=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
FK
Strength Class
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
DBA
Quantity Pressure Bolts
[ST]
DBSW
Socket Size Pressure Bolts
[mm]
SD
Diameter Washer
[mm]
SH
Washer Thickness
[mm]
SMH
Tension Nut Total height
[mm]
SMHUB
Tension Nut Tensioning Stroke
[mm]
DM
Torque nominal
[Nm]
VNOM
Nominal Preload Force
[kN]
VMAX
Maximum Preload Force
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTM-M20x1.5/10-...
226300812001999
HTM-M20x1.5/10-001
10
blank
M20
1.5
40
20
10
6
39
4
36.5
4.5
12
180
220
0.21
HEICO-TEC HTM-M20x2/10-00...
226300814001999
HTM-M20x2/10-001
10
blank
M20
2.0
40
20
10
6
39
4
36.5
4.5
12
180
220
0.21
HEICO-TEC HTM-M20x2.5/10-...
226300815001999
HTM-M20x2.5/10-001
10
blank
M20
2.5
40
20
10
6
39
4
36.5
4.5
12
180
220
0.21
HEICO-TEC HTM-M22x1.5/10-...
226300912001999
HTM-M22x1.5/10-001
10
blank
M22
1.5
42
20
12
6
41
4
37.0
4.5
13
235
265
0.00
HEICO-TEC HTM-M22x2/10-00...
226300914001999
HTM-M22x2/10-001
10
blank
M22
2.0
42
20
12
6
41
4
37.0
4.5
13
235
265
0.00
HEICO-TEC HTM-M22x2.5/10-...
226300915001999
HTM-M22x2.5/10-001
10
blank
M22
2.5
42
20
12
6
41
4
37.0
4.5
13
235
265
0.00
HEICO-TEC HTM-M24x1.5/10-...
226301012001999
HTM-M24x1.5/10-001
10
blank
M24
1.5
46
24
9
7
45
4
42.0
5.0
22
260
320
0.32
HEICO-TEC HTM-M24x2/10-00...
226301015001999
HTM-M24x2/10-001
10
blank
M24
2.0
46
24
9
7
45
4
42.0
5.0
22
260
320
0.32
HEICO-TEC HTM-M24x3/10-00...
226301016001999
HTM-M24x3/10-001
10
blank
M24
3.0
46
24
9
7
45
4
42.0
5.0
22
260
320
0.32
HEICO-TEC HTM-M27x1.5/10-...
226301112001999
HTM-M27x1.5/10-001
10
blank
M27
1.5
50
24
12
7
49
4
42.0
5.0
22
350
410
0.38
HEICO-TEC HTM-M27x2/10-00...
226301114001999
HTM-M27x2/10-001
10
blank
M27
2.0
50
24
12
7
49
4
42.0
5.0
22
350
410
0.38
HEICO-TEC HTM-M27x3/10-00...
226301116001999
HTM-M27x3/10-001
10
blank
M27
3.0
50
24
12
7
49
4
42.0
5.0
22
350
410
0.38
HEICO-TEC HTM-M30x1.5/10-...
226301212001999
HTM-M30x1.5/10-001
10
blank
M30
1.5
56
28
12
8
55
5
49.5
5.5
31
425
505
0.55
HEICO-TEC HTM-M30x2/10-00...
226301214001999
HTM-M30x2/10-001
10
blank
M30
2.0
56
28
12
8
55
5
49.5
5.5
31
425
505
0.55
HEICO-TEC HTM-M30x3.5/10-...
226301217001999
HTM-M30x3.5/10-001
10
blank
M30
3.5
56
28
12
8
55
5
49.5
5.5
31
425
505
0.57
HEICO-TEC HTM-M33x1.5/10-...
226301312001999
HTM-M33x1.5/10-001
10
blank
M33
1.5
66
33
8
10
65
5
56.0
5.5
70
515
625
0.87
HEICO-TEC HTM-M33x2/10-00...
226301314001999
HTM-M33x2/10-001
10
blank
M33
2.0
66
33
8
10
65
5
56.0
5.5
70
515
625
0.88
HEICO-TEC HTM-M33x3.5/10-...
226301317001999
HTM-M33x3.5/10-001
10
blank
M33
3.5
66
33
8
10
65
5
56.0
5.5
70
515
625
0.90
HEICO-TEC HTM-M36x1.5/10-...
226301412001999
HTM-M36x1.5/10-001
10
blank
M36
1.5
69
35
10
10
68
5
60.0
7.5
67
620
740
1.00
HEICO-TEC HTM-M36x3/10-00...
226301416001999
HTM-M36x3/10-001
10
blank
M36
3.0
69
35
10
10
68
5
60.0
7.5
67
620
740
1.02
HEICO-TEC HTM-M36x4/10-00...
226301418001999
HTM-M36x4/10-001
10
blank
M36
4.0
69
35
10
10
68
5
60.0
7.5
67
620
740
1.04
HEICO-TEC HTM-M39x1.5/10-...
226301512001999
HTM-M39x1.5/10-001
10
blank
M39
1.5
72
35
12
10
71
5
60.0
7.5
66
725
880
1.08
HEICO-TEC HTM-M39x3/10-00...
226301516001999
HTM-M39x3/10-001
10
blank
M39
3.0
72
35
12
10
71
5
60.0
7.5
66
725
880
1.10
HEICO-TEC HTM-M39x4/10-00...
226301518001999
HTM-M39x4/10-001
10
blank
M39
4.0
72
35
12
10
71
5
60.0
7.5
66
725
880
1.12
HEICO-TEC HTM-M42x1.5/10-...
226301612001999
HTM-M42x1.5/10-001
10
blank
M42
1.5
81
40
10
12
80
6
68.5
7.5
110
845
1010
1.60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성