Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Reaction Nut Strength Class 10 blank
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Reaction Nuts
HEICO-TEC® Reaction Nuts Metric Sizes
HEICO-TEC® Reaction Nut Strength Class 10, Strength Class acc. to ISO 898-2
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htr/metrisch/htr_serie_10/htr_10_blank_m.prj},{NB=233301914001999},{CNSORDERNO=233301914001999},{D1=52},{P=2.0},{D=98},{HM=50},{DW=97},{SH=8},{H=58},{SW=80},{FVNOM=1320},{FVMAX=1585},{CNSMASSEXACT=2.03},{ARTBEZ=HTR-M52x2/10-001},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_02-2023-web.pdf&file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_03-2023-web.pdf},{INFOPATHCZ=https://www.heico-group.com/cs/heico-tec/vyrobky/predepinaci-matice-dle-iso-898-2/?file=files/hc/pdf/pdf_cz/HT-Spannmutter-CZ_03-2020-Web.pdf&cid=17531}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
P
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
HM
Height
[mm]
DW
Diameter Washer
[mm]
SH
Washer Thickness
[mm]
H
Total height
[mm]
SW
Socket Size
[mm]
FVNOM
Nominal
[kN]
FVMAX
maximal
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTR-M20x1.5/10-...
233300812001999
HTR-M20x1.5/10-001
M20x1.5
20
1.5
40
20
39
4
24
32
180
220
0.15
HEICO-TEC HTR-M20x2/10-00...
233300814001999
HTR-M20x2/10-001
M20x2
20
2.0
40
20
39
4
24
32
180
220
0.15
HEICO-TEC HTR-M20x2,5/10-...
233300815001999
HTR-M20x2,5/10-001
M20x2.5
20
2.5
40
20
39
4
24
32
180
220
0.15
HEICO-TEC HTR-M22x1.5/10-...
233300912001999
HTR-M22x1.5/10-001
M22x1.5
22
1.5
42
20
41
4
24
34
235
265
0.16
HEICO-TEC HTR-M22x2/10-00...
233300914001999
HTR-M22x2/10-001
M22x2
22
2.0
42
20
41
4
24
34
235
265
0.16
HEICO-TEC HTR-M22x2,5/10-...
233300915001999
HTR-M22x2,5/10-001
M22x2.5
22
2.5
42
20
41
4
24
34
235
265
0.16
HEICO-TEC HTR-M24x1.5/10-...
233301012001999
HTR-M24x1.5/10-001
M24x1.5
24
1.5
46
24
45
4
28
36
260
320
0.23
HEICO-TEC HTR-M24x2/10-00...
233301014001999
HTR-M24x2/10-001
M24x2
24
2.0
46
24
45
4
28
36
260
320
0.23
HEICO-TEC HTR-M24x3/10-00...
233301016001999
HTR-M24x3/10-001
M24x3
24
3.0
46
24
45
4
28
36
260
320
0.23
HEICO-TEC HTR-M27x1.5/10-...
233301112001999
HTR-M27x1.5/10-001
M27x1.5
27
1.5
50
24
49
4
28
41
350
410
0.29
HEICO-TEC HTR-M27x2/10-00...
233301114001999
HTR-M27x2/10-001
M27x2
27
2.0
50
24
49
1
28
41
350
410
0.29
HEICO-TEC HTR-M27x3/10-00...
233301116001999
HTR-M27x3/10-001
M27x3
27
3.0
50
24
49
4
28
41
350
410
0.29
HEICO-TEC HTR-M30x1.5/10-...
233301212001999
HTR-M30x1.5/10-001
M30x1.5
30
1.5
56
28
55
5
33
46
425
505
0.39
HEICO-TEC HTR-M30x2/10-00...
233301214001999
HTR-M30x2/10-001
M30x2
30
2.0
56
28
55
5
33
46
425
505
0.39
HEICO-TEC HTR-M30x3,5/10-...
233301217001999
HTR-M30x3,5/10-001
M30x3.5
30
3.5
56
28
55
5
33
46
425
505
0.39
HEICO-TEC HTR-M33x1.5/10-...
233301312001999
HTR-M33x1.5/10-001
M33x1.5
33
1.5
66
33
65
5
38
50
515
625
0.64
HEICO-TEC HTR-M33x2/10-00...
233301314001999
HTR-M33x2/10-001
M33x2
33
2.0
66
33
65
5
38
50
515
625
0.64
HEICO-TEC HTR-M33x3,5/10-...
233301317001999
HTR-M33x3,5/10-001
M33x3.5
33
3.5
66
33
65
5
38
50
515
625
0.64
HEICO-TEC HTR-M36x1.5/10-...
233301412001999
HTR-M36x1.5/10-001
M36x1.5
36
1.5
70
35
69
5
40
55
620
740
0.73
HEICO-TEC HTR-M36x3/10-00...
233301416001999
HTR-M36x3/10-001
M36x3
36
3.0
70
35
69
5
40
55
620
740
0.73
HEICO-TEC HTR-M36x4/10-00...
233301418001999
HTR-M36x4/10-001
M36x4
36
4.0
70
35
69
5
40
55
620
740
0.73
HEICO-TEC HTR-M39x1.5/10-...
233301512001999
HTR-M39x1.5/10-001
M39x1.5
39
1.5
72
35
71
5
40
60
730
880
0.77
HEICO-TEC HTR-M39x3/10-00...
233301516001999
HTR-M39x3/10-001
M39x3
39
3.0
72
35
71
5
40
60
730
880
0.77
HEICO-TEC HTR-M39x4/10-00...
233301518001999
HTR-M39x4/10-001
M39x4
39
4.0
72
35
71
5
40
60
730
880
0.77
HEICO-TEC HTR-M42x1.5/10-...
233301612001999
HTR-M42x1.5/10-001
M42x1.5
42
1.5
82
40
81
6
46
65
845
1010
1.16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성