Bauform CD1 - Durchgangsbohrungen mit Senkung stangenseitig - O-Ring Anschluss
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz
hbz_350
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz/hbz_350/350_cd1.prj},{NB=HEISS HBZ 350-40/25/25-CD1.003---(M=M16, A2=10, A3=30, HUBST=0)},{BD=350},{KOLBEN=40.000},{STANGEN=25.000},{NHUB=25.000},{NDRM=16.000},{KDRM=13.835},{KDRM1=13.546},{L100=71.000},{LD1=85.000},{LIN=71.000},{A=85.000},{A1=63.000},{A2A=10.000},{A33=30.000},{A4=40.000},{A5=25.000},{A6X=11.000},{XA10=85.000},{A15=34.000},{A16=15.000},{B=63.000},{B1=40.000},{D1=11.000},{D2=5.000},{D3=10.000},{DD1=18.000},{HD1=10.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=22.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{TG=12.000},{ALL=2.000},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{MS=ohne Magnetfeldsensoren},{KS=X0},{M=M16},{A2=10},{A3=30},{A22=25},{A11=35},{ZB=1},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
STANGEN
Stangendurchmesser Ø
[mm]
L
Länge
[mm]
NHUB
Normhub
[mm]
A
Höhe
[mm]
A1
Höhe
[mm]
A4
Länge
[mm]
A5
Länge
[mm]
A6
Länge
[mm]
A7
Höhe
[mm]
A8
Höhe
[mm]
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
[mm]
D4
Zentrierbund Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
HEISS HBZ 350-16/10/16-CD...
HBZ 350-16/10
350
16.000
10.000
58.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
11.000
8.000
2.000
2.000
34.000
35.000
22.000
7.000
5.000
10.000
G 1/4''
8.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 350-20/12/16-CD...
HBZ 350-20/12
350
20.000
12.000
58.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
11.000
8.000
2.000
2.000
34.000
35.000
22.000
7.000
5.000
10.000
G 1/4''
10.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 350-25/16/20-CD...
HBZ 350-25/16
350
25.000
16.000
58.000
20.000
65.000
50.000
33.000
19.000
11.000
10.000
2.000
2.000
44.000
45.000
30.000
9.000
5.000
10.000
G 1/4''
14.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 350-32/20/25-CD...
HBZ 350-32/20
350
32.000
20.000
65.000
25.000
75.000
55.000
38.000
23.000
11.000
12.000
3.000
3.000
52.000
55.000
35.000
11.000
5.000
10.000
G 1/4''
17.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 350-40/25/25-CD...
HBZ 350-40/25
350
40.000
25.000
71.000
25.000
85.000
63.000
40.000
25.000
11.000
12.000
3.000
3.000
60.000
63.000
40.000
11.000
5.000
10.000
G 1/4''
22.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 350-50/32/25-CD...
HBZ 350-50/32
350
50.000
32.000
82.000
25.000
100.000
76.000
44.000
27.000
12.000
15.000
5.000
3.000
72.000
75.000
45.000
13.000
5.000
10.000
G 1/4''
30.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 350-63/40/30-CD...
HBZ 350-63/40
350
63.000
40.000
91.000
30.000
125.000
95.000
50.000
28.000
15.000
20.000
5.000
3.000
94.000
95.000
65.000
18.000
11.000
18.000
G 1/2''
36.000
14 x 2
HEISS HBZ 350-80/50/30-CD...
HBZ 350-80/50
350
80.000
50.000
120.000
30.000
160.000
120.000
60.000
34.000
18.000
24.000
7.000
4.000
115.000
120.000
80.000
22.000
11.000
18.000
G 1/2''
46.000
14 x 2
HEISS HBZ 350-100/60/40-C...
HBZ 350-100/60
350
100.000
60.000
130.000
40.000
200.000
158.000
64.000
37.000
22.000
28.000
7.000
4.000
135.000
150.000
108.000
26.000
11.000
18.000
G 1/2''
55.000
14 x 2
HEISS HBZ 350-125/80/40-C...
HBZ 350-125/80
350
125.000
80.000
150.000
40.000
230.000
180.000
82.000
47.000
25.000
35.000
7.000
5.000
155.000
180.000
130.000
33.000
11.000
18.000
G 1/2''
75.000
14 x 2
HEISS HBZ 350-160/100/40-...
HBZ 350-160/100
350
160.000
100.000
175.000
40.000
300.000
230.000
90.000
55.000
35.000
42.000
9.000
5.000
205.000
230.000
160.000
39.000
11.000
18.000
G 1/2''
95.000
14 x 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성