Bauform AD1-120 - axiale Durchgangsbohrungen mit Senkung
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz500
hbz_500_120
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz500/hbz_500_120/ad1_120.prj},{NB=HEISS HBZ 500-50/32/25-AD1-120.003---(M=M20, A2=10, A3=35, HUBST=0, IN=)},{BD=500},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{NHUB=25.000},{NDRM=20.000},{KDRM=17.294},{KDRM1=16.933},{L100=85.000},{LIN1=110.000},{A=100.000},{A1=76.000},{A2A=10.000},{A33=35.000},{A4=44.000},{A5=27.000},{A6=27.000},{A10=100.000},{A14=58.000},{A15=38.000},{A16=38.000},{B=75.000},{B1=45.000},{D1=14.000},{DD1=20.000},{HD1=12.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=30.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{TG=12.000},{ALL=2.500},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{IN=ohne Induktiven Näherungsschaltern},{KS=X0},{M=M20},{A2=10},{A3=35},{A22=30},{A11=40},{ZB=1},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
L
Höhe
[mm]
LIN
Höhe
[mm]
NHUB
Normhub
[mm]
A
Höhe
[mm]
A1
Höhe
[mm]
A4
Höhe
[mm]
A5
Höhe
[mm]
A6
Höhe
[mm]
A7
Höhe
[mm]
A8
Höhe
[mm]
A10
Länge
[mm]
A14
Höhe
[mm]
A15
Höhe
[mm]
A16
Höhe
[mm]
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
[mm]
D4
Zentrierbund Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
E
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
HEISS HBZ 500-16/10/16-AD...
HBZ 500-16/10
500
16.000
10.000
53.000
78.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
17.000
8.000
2.000
75.000
40.000
28.000
28.000
2.000
34.000
35.000
22.000
7.000
46.000
G 1/4''
8.000
HEISS HBZ 500-20/12/16-AD...
HBZ 500-20/12
500
20.000
12.000
55.000
83.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
17.000
8.000
2.000
75.000
41.000
28.000
28.000
2.000
34.000
35.000
22.000
7.000
49.000
G 1/4''
10.000
HEISS HBZ 500-25/16/20-AD...
HBZ 500-25/16
500
25.000
16.000
54.000
79.000
20.000
65.000
50.000
33.000
19.000
19.000
10.000
2.000
65.000
44.000
28.000
28.000
2.000
44.000
45.000
30.000
9.000
56.000
G 1/4''
14.000
HEISS HBZ 500-32/20/25-AD...
HBZ 500-32/20
500
32.000
20.000
58.000
82.000
25.000
75.000
55.000
38.000
23.000
23.000
12.000
3.000
75.000
47.000
25.000
25.000
3.000
52.000
55.000
35.000
11.000
51.000
G 1/4''
17.000
HEISS HBZ 500-40/25/25-AD...
HBZ 500-40/25
500
40.000
25.000
72.000
96.000
25.000
85.000
63.000
40.000
25.000
25.000
12.000
3.000
85.000
49.000
34.000
34.000
3.000
60.000
63.000
40.000
11.000
50.000
G 1/4''
22.000
HEISS HBZ 500-50/32/25-AD...
HBZ 500-50/32
500
50.000
32.000
85.000
110.000
25.000
100.000
76.000
44.000
27.000
27.000
15.000
5.000
100.000
58.000
38.000
38.000
3.000
72.000
75.000
45.000
14.000
50.000
G 1/4''
30.000
HEISS HBZ 500-63/40/30-AD...
HBZ 500-63/40
500
63.000
40.000
88.000
111.000
30.000
125.000
95.000
50.000
28.000
28.000
20.000
5.000
125.000
59.000
37.000
37.000
3.000
94.000
95.000
65.000
18.000
44.000
G 1/2''
36.000
HEISS HBZ 500-80/50/30-AD...
HBZ 500-80/50
500
80.000
50.000
102.000
123.000
30.000
160.000
120.000
60.000
34.000
34.000
24.000
7.000
160.000
60.000
41.000
41.000
4.000
115.000
120.000
80.000
22.000
36.000
G 1/2''
46.000
HEISS HBZ 500-100/60/40-A...
HBZ 500-100/60
500
100.000
60.000
104.000
126.000
40.000
200.000
158.000
64.000
37.000
37.000
28.000
7.000
200.000
64.000
42.000
42.000
4.000
135.000
150.000
108.000
26.000
50.000
G 1/2''
55.000
HEISS HBZ 500-125/80/40-A...
HBZ 500-125/80
500
125.000
80.000
130.000
153.000
40.000
230.000
180.000
82.000
47.000
47.000
35.000
7.000
230.000
82.000
51.000
51.000
5.000
155.000
180.000
130.000
33.000
49.000
G 1/2''
75.000
HEISS HBZ 500-160/100/40-...
HBZ 500-160/100
500
160.000
100.000
150.000
173.000
40.000
300.000
230.000
90.000
55.000
55.000
42.000
9.000
300.000
90.000
61.000
61.000
5.000
205.000
230.000
160.000
39.000
40.000
G 1/2''
95.000
HEISS HBZ 500-200/125/40-...
HBZ 500-200/125
500
200.000
125.000
185.000
208.000
40.000
380.000
300.000
112.000
65.000
65.000
55.000
9.000
380.000
112.000
71.000
71.000
5.000
265.000
300.000
220.000
52.000
50.000
G 3/4''
120.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성