Bauform ME 5 - 120 - Gleichlaufzylinder mit Flanschbefestigung
Heiss
standard_normzylinder_din_24554
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standard_normzylinder_din_24554/me5_120_asy.prj},{NB=HEISS SNZ DIN 24554 - 63 / 28 / 0.1- ME5-120. 003 ---(CGKA=ohne,HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{KKNDR=20.000},{KKKDR=18.376},{A=28.000},{WF=48.000},{VE=29.000},{F=16.000},{E=90.000},{R=65.000},{TO=117.000},{UO=145.000},{FB=14.000},{H=0.000},{G=38.000},{NDREE=20.955},{KDREE=18.631},{Y=71.000},{X=20.000},{PJ=80.000},{L=118.000},{LD=154.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{L3=93.000},{L5=50.000},{GK=58.000},{SW=24.000},{SWT=8.000},{SWH=0.000},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{D1G=18.500},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{GNDR=20.955},{SG=2.500},{TG=14.000},{ZUBR=102.000},{BD=160},{MMX=28,45},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{MM=28},{FA=003},{BS=Gleichlaufzylinder doppeltwirkend},{HUB=0.1},{HUBST=0},{CGKA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
RD
Durchmesser f7
[mm]
B
Durchmesser
[mm]
WF
Länge
[mm]
VE
Länge
[mm]
F
Länge
[mm]
E
Breite
[mm]
R
Höhe
[mm]
TO
Breite
[mm]
UO
Breite
[mm]
FB
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
G
Länge
[mm]
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
Y
Länge
[mm]
X
Länge
[mm]
PJ
Länge
[mm]
LD
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L3
Länge
[mm]
GK
Länge
[mm]
HEISS SNZ DIN 24554 - 25 ...
SNZ DIN 24554 - 25 / 12
160
25.000
M10x1,25
14.000
38.000
24.000
25.000
16.000
10.000
40.000
27.000
51.000
65.000
5.500
5.000
25.000
G 1/4''
50.000
9.000
53.000
119.000
50.000
30.000
69.000
50.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 32 ...
SNZ DIN 24554 - 32 / 14
160
32.000
M12x1,25
16.000
42.000
26.000
35.000
22.000
10.000
45.000
33.000
58.000
70.000
6.600
5.000
25.000
G 1/4''
60.000
25.000
56.000
116.000
54.000
38.000
66.000
50.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 40 ...
SNZ DIN 24554 - 40 / 18
160
40.000
M14x1,5
18.000
62.000
30.000
35.000
22.000
10.000
63.000
41.000
87.000
110.000
11.000
0.000
38.000
G 3/8''
62.000
12.000
73.000
150.000
64.000
48.000
82.000
59.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 50 ...
SNZ DIN 24554 - 50 / 22
160
50.000
M16x1,5
22.000
74.000
34.000
41.000
25.000
16.000
75.000
52.000
105.000
130.000
14.000
0.000
38.000
G 1/2''
67.000
16.000
74.000
151.000
75.000
60.000
88.000
60.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 63 ...
SNZ DIN 24554 - 63 / 28
160
63.000
M20x1,5
28.000
75.000
42.000
48.000
29.000
16.000
90.000
65.000
117.000
145.000
14.000
0.000
38.000
G 1/2''
71.000
20.000
80.000
154.000
95.000
75.000
93.000
58.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 80 ...
SNZ DIN 24554 - 80 / 36
160
80.000
M27x2
36.000
82.000
50.000
51.000
29.000
20.000
115.000
83.000
149.000
180.000
18.000
0.000
45.000
G 3/4''
77.000
16.000
93.000
180.000
115.000
92.000
120.000
78.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 100...
SNZ DIN 24554 - 100 / 45
160
100.000
M33x2
45.000
92.000
60.000
57.000
32.000
22.000
138.000
97.000
162.000
200.000
18.000
0.000
45.000
G 3/4''
82.000
32.000
101.000
176.000
138.000
115.000
99.000
75.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 125...
SNZ DIN 24554 - 125 / 56
160
125.000
M42x2
56.000
105.000
72.000
57.000
32.000
22.000
175.000
126.000
208.000
250.000
22.000
0.000
58.000
G 1''
86.000
23.000
117.000
209.000
175.000
145.000
127.000
95.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 160...
SNZ DIN 24554 - 160 / 70
160
160.000
M48x2
63.000
125.000
88.000
57.000
32.000
25.000
212.000
155.000
253.000
300.000
26.000
0.000
58.000
G 1''
86.000
27.000
130.000
218.000
212.000
190.000
140.000
107.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 200...
SNZ DIN 24554 - 200 / 90
160
200.000
M64x3
85.000
150.000
108.000
57.000
32.000
25.000
275.000
190.000
300.000
360.000
33.000
0.000
76.000
G 1 1/4''
98.000
25.000
165.000
279.000
275.000
230.000
158.000
126.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성