Bauform MP 5 - Schwenkaugenbefestigung
Heiss
standard_normzylinder_din_24554
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standard_normzylinder_din_24554/mp5_asy.prj},{NB=HEISS SNZ DIN 24554 - 63 / 28 / 0.1-MP5.003 ---(CGKA=ohne,HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{KKNDR=20.000},{KKKDR=18.376},{A=28.000},{E=90.000},{R=65.000},{TO=117.000},{UO=145.000},{FB=14.000},{J=38.000},{JB=52.000},{CX=30.000},{LT=38.000},{MS=40.000},{EX=22.000},{EP=18.000},{NDREE=20.955},{KDREE=18.631},{X=20.000},{Y=71.000},{PJ=80.000},{ZJ=168.000},{XO=206.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{L3=93.000},{SW=24.000},{SWT=8.000},{SWH=0.000},{ALL=1.000},{ALW=30.000},{D1G=18.500},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{GNDR=20.955},{SG=2.500},{TG=14.000},{L5=50.000},{ZUBR=102.000},{BD=160},{MMX=28,45},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{MM=28},{FA=003},{BS=doppeltwirkend},{HUB=0.1},{HUBST=0},{CGKA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
CX
Durchmesser H8
[mm]
LT
Länge
[mm]
MS
Radius
[mm]
EX
Breite -0.2
[mm]
EP
Breite
[mm]
Z
Winkel min
[°]
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
Y
Länge
[mm]
PJ
Länge
[mm]
XO
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L3
Länge
[mm]
HEISS SNZ DIN 24554 - 25 ...
SNZ DIN 24554 - 25 / 12
160
25.000
M10x1,25
14.000
12.000
16.000
20.000
10.000
7.000
6°
G 1/4''
9.000
50.000
53.000
130.000
50.000
30.000
69.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 32 ...
SNZ DIN 24554 - 32 / 14
160
32.000
M12x1,25
16.000
16.000
20.000
22.500
14.000
10.000
6°
G 1/4''
25.000
60.000
56.000
148.000
54.000
38.000
66.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 40 ...
SNZ DIN 24554 - 40 / 18
160
40.000
M14x1,5
18.000
20.000
25.000
29.000
16.000
12.000
6°
G 3/8''
12.000
62.000
73.000
178.000
64.000
48.000
82.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 50 ...
SNZ DIN 24554 - 50 / 22
160
50.000
M16x1,5
22.000
25.000
31.000
33.000
20.000
16.000
6°
G 1/2''
16.000
67.000
74.000
190.000
75.000
60.000
88.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 63 ...
SNZ DIN 24554 - 63 / 28
160
63.000
M20x1,5
28.000
30.000
38.000
40.000
22.000
18.000
6°
G 1/2''
20.000
71.000
80.000
206.000
95.000
75.000
93.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 80 ...
SNZ DIN 24554 - 80 / 36
160
80.000
M27x2
36.000
40.000
48.000
50.000
28.000
22.000
6°
G 3/4''
16.000
77.000
93.000
238.000
115.000
92.000
120.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 100...
SNZ DIN 24554 - 100 / 45
160
100.000
M33x2
45.000
50.000
58.000
62.000
35.000
30.000
6°
G 3/4''
32.000
82.000
101.000
261.000
138.000
115.000
99.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 125...
SNZ DIN 24554 - 125 / 56
160
125.000
M42x2
56.000
60.000
72.000
80.000
44.000
38.000
6°
G 1''
23.000
86.000
117.000
304.000
175.000
145.000
127.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 160...
SNZ DIN 24554 - 160 / 70
160
160.000
M48x2
63.000
80.000
92.000
100.000
55.000
47.000
6°
G 1''
27.000
86.000
130.000
337.000
212.000
190.000
140.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 200...
SNZ DIN 24554 - 200 / 90
160
200.000
M64x3
85.000
100.000
116.000
120.000
70.000
57.000
6°
G 1 1/4''
25.000
98.000
165.000
415.000
275.000
230.000
158.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성