Bauform 113 - Fussbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz250/sz_in_250_113_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/120.1-113.003.IN---(L1=53, L2=33, M=M30x2, BA=axialen, ZB=keine, L12=115, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{E=97.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D9=21.500},{L003=157.000},{L004=207.000},{L005006=182.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L5=62.000},{L10=16.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{A7=60.000},{A8=100.000},{B4=135.000},{B5=175.000},{B6=95.000},{H1=50.000},{H2=100.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=120.1},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{L12=115},{BA=axialen},{L1=53},{B1=20},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D9
Durchmesser
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
A7
Breite
[mm]
A8
Breite
[mm]
B4
Breite
[mm]
B5
Breite
[mm]
B6
Breite
[mm]
H1
Höhe
[mm]
H2
Höhe
[mm]
H3
Höhe
[mm]
HEISS SZ 250-25/16/61.1-1...
SZ 250-25/16
250
113
25.000
16.000
85.000
45.000
30.000
11.000
100.000
140.000
120.000
20.000
72.000
44.000
39.000
11.000
G1/4"
1,5x30°
28.000
50.000
70.000
90.000
45.000
26.000
50.000
18.000
HEISS SZ 250-32/20/66.1-1...
SZ 250-32/20
250
113
32.000
20.000
87.000
50.000
38.000
13.500
110.000
150.000
130.000
22.000
75.000
45.000
46.000
13.000
G1/4"
2x30°
30.000
55.000
80.000
110.000
50.000
28.000
55.000
20.000
HEISS SZ 250-40/25/81.1-1...
SZ 250-40/25
250
113
40.000
25.000
90.000
64.000
48.000
17.500
118.000
158.000
138.000
25.000
82.000
49.000
47.000
13.000
G3/8"
2x30°
38.000
70.000
100.000
130.000
64.000
36.000
70.000
25.000
HEISS SZ 250-50/32/88.1-1...
SZ 250-50/32
250
113
50.000
32.000
93.000
75.000
60.000
17.500
132.000
182.000
157.000
30.000
88.000
52.000
52.000
15.000
G1/2"
2,5x30°
46.000
80.000
110.000
140.000
75.000
41.000
80.000
30.000
HEISS SZ 250-63/40/120.1-...
SZ 250-63/40
250
113
63.000
40.000
97.000
95.000
75.000
21.500
157.000
207.000
182.000
33.000
115.000
70.000
62.000
16.000
G1/2"
3x30°
60.000
100.000
135.000
175.000
95.000
50.000
100.000
40.000
HEISS SZ 250-80/50/147.1-...
SZ 250-80/50
250
113
80.000
50.000
103.000
115.000
92.000
21.500
172.000
232.000
202.000
48.000
132.000
84.000
67.000
18.000
G1/2"
3x30°
80.000
120.000
155.000
195.000
115.000
60.000
120.000
45.000
HEISS SZ 250-100/60/173.1...
SZ 250-100/60
250
113
100.000
60.000
108.000
140.000
115.000
26.000
184.000
254.000
219.000
60.000
140.000
92.000
67.000
18.000
G1/2"
3x30°
100.000
150.000
190.000
240.000
140.000
75.000
150.000
50.000
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
113
125.000
80.000
140.000
180.000
145.000
0.000
232.000
312.000
272.000
58.000
175.000
113.000
85.000
20.000
G3/4"
4x30°
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
HEISS SZ 250-160/100/20.1...
SZ 250-160/100
250
113
160.000
100.000
150.000
225.000
190.000
0.000
300.000
400.000
350.000
80.000
220.000
145.000
100.000
25.000
G1"
5x30°
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
HEISS SZ 250-200/125/20.1...
SZ 250-200/125
250
113
200.000
125.000
163.000
280.000
245.000
0.000
340.000
460.000
400.000
110.000
240.000
145.000
120.000
25.000
G1"
6x30°
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성