Bauform 125 - Gabelbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz250/sz_in_250_125_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/20.1-125.003.IN---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=207.000},{L004=257.000},{L005006=232.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=52.000},{L14=67.000},{B8=30.000},{B9=70.000},{R=47.500},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{P=2.000},{X=112.000},{L1START=53},{B1START=20},{TYP=SZ 250-63/40},{BD=250},{BF=125},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=20.1},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{L1=53},{B1=20},{B2=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
X
Länge
[mm]
HEISS SZ 250-25/16/11.1-1...
SZ 250-25/16
250
125
25.000
16.000
45.000
30.000
12.000
122.000
162.000
142.000
20.000
72.000
44.000
24.000
35.000
12.000
32.000
22.500
G1/4"
1,5x30°
61.000
HEISS SZ 250-32/20/11.1-1...
SZ 250-32/20
250
125
32.000
20.000
50.000
38.000
16.000
137.000
177.000
157.000
22.000
75.000
45.000
28.000
40.000
16.000
38.000
25.000
G1/4"
2x30°
73.000
HEISS SZ 250-40/25/11.1-1...
SZ 250-40/25
250
125
40.000
25.000
64.000
48.000
20.000
154.000
194.000
174.000
25.000
82.000
49.000
33.000
49.000
20.000
46.000
32.000
G3/8"
2x30°
83.000
HEISS SZ 250-50/32/8.1-12...
SZ 250-50/32
250
125
50.000
32.000
75.000
60.000
25.000
166.000
216.000
191.000
30.000
88.000
52.000
37.000
52.000
25.000
60.000
37.500
G1/2"
2,5x30°
86.000
HEISS SZ 250-63/40/20.1-1...
SZ 250-63/40
250
125
63.000
40.000
95.000
75.000
30.000
207.000
257.000
232.000
33.000
115.000
70.000
52.000
67.000
30.000
70.000
47.500
G1/2"
3x30°
112.000
HEISS SZ 250-80/50/27.1-1...
SZ 250-80/50
250
125
80.000
50.000
115.000
92.000
40.000
232.000
292.000
262.000
48.000
132.000
84.000
65.000
79.000
40.000
90.000
57.500
G1/2"
3x30°
127.000
HEISS SZ 250-100/60/23.1-...
SZ 250-100/60
250
125
100.000
60.000
140.000
115.000
50.000
254.000
324.000
289.000
60.000
140.000
92.000
75.000
90.000
40.000
110.000
70.000
G1/2"
3x30°
137.000
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
125
125.000
80.000
180.000
145.000
60.000
373.000
453.000
413.000
58.000
175.000
113.000
141.000
161.000
50.000
140.000
90.000
G3/4"
4x30°
226.000
HEISS SZ 250-160/100/0.1-...
SZ 250-160/100
250
125
160.000
100.000
225.000
190.000
80.000
470.000
570.000
520.000
80.000
220.000
145.000
170.000
195.000
60.000
160.000
113.000
G1"
5x30°
241.000
HEISS SZ 250-200/125/24.1...
SZ 250-200/125
250
125
200.000
125.000
280.000
245.000
100.000
550.000
670.000
610.000
110.000
240.000
145.000
210.000
235.000
70.000
200.000
140.000
G1"
6x30°
334.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성