Bauform 115 - Schwenkzapfenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_115_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/64-115.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, SLB=ohne, L12=117, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{B11=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L10=16.000},{L11=42.000},{A3=112.000},{A5=210.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{H1=MIN},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN2=17.100},{SWH=0.000},{P=1.500},{HUBMIN=64.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=64},{HUBST=0},{L12=117},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{SLB=1},{L1=60},{B1=14},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 f7
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
L11
Länge
[mm]
A3
Breite
[mm]
A5
Breite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 100-40/20/45-115...
SZ 100-40/20
100
115
40.000
20.000
58.000
48.000
16.000
25.000
62.000
35.000
65.000
12.000
22.000
60.000
92.000
G1/4"
2x30°
121.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 100-50/25/45-115...
SZ 100-50/25
100
115
50.000
25.000
72.000
60.000
20.000
30.000
70.000
40.000
75.000
13.000
28.000
75.000
115.000
G3/8"
2,5x30°
139.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 100-63/32/52-115...
SZ 100-63/32
100
115
63.000
32.000
90.000
75.000
25.000
40.000
82.000
48.000
100.000
14.000
28.000
92.000
140.000
G3/8"
3x30°
169.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 100-80/40/64-115...
SZ 100-80/40
100
115
80.000
40.000
110.000
92.000
40.000
35.000
96.000
55.000
110.000
16.000
42.000
112.000
210.000
G1/2"
3x30°
184.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 100-100/50/77-11...
SZ 100-100/50
100
115
100.000
50.000
135.000
115.000
50.000
45.000
127.000
75.000
90.000
18.000
54.000
145.000
240.000
G1/2"
3x30°
194.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 100-125/60/92-11...
SZ 100-125/60
100
115
125.000
60.000
170.000
145.000
60.000
58.000
155.000
95.000
125.000
20.000
64.000
175.000
290.000
G3/4"
4x30°
252.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 100-160/80/94-11...
SZ 100-160/80
100
115
160.000
80.000
220.000
190.000
70.000
65.000
220.000
145.000
130.000
25.000
74.000
225.000
360.000
G1"
5x30°
330.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 100-200/100/120-...
SZ 100-200/100
100
115
200.000
100.000
270.000
245.000
80.000
80.000
240.000
145.000
155.000
25.000
100.000
275.000
430.000
G1"
6x30°
375.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성