GA - Hydraulik - Gabelkopf
Heiss
zubehoerteile
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/zubehoerteile/gabelkoepfe_ga.prj},{NB=HEISS GA 20},{TYP=GA 20},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{B10=40.000},{B8=20.000},{T=40.000},{H2=65.000},{H3=90.000},{M=M20x1,5},{MNDR=20.000},{MKDR=18.160},{P=1.500},{D8=20.000},{D10=34.000},{ZUBR=72.000},{HUB=MIN},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/ga_german.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
B10
Breite B10
[mm]
B8
Breite B8
[mm]
T
Länge T
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
D10
Durchmesser D10
[mm]
HUB
Hublänge
ⁿ/ₐ
HEISS GA 5
GA 5
10.000
5.000
10.000
20.000
26.000
M5
5.000
10.000
HEISS GA 6
GA 6
12.000
6.000
12.000
24.000
31.000
M6
6.000
10.000
HEISS GA 8
GA 8
16.000
8.000
16.000
28.000
38.000
M8
8.000
14.000
HEISS GA 10
GA 10
20.000
10.000
20.000
35.000
47.000
M10
10.000
18.000
HEISS GA 12
GA 12
24.000
12.000
24.000
44.000
58.000
M12
12.000
20.000
HEISS GA 12 S
GA 12 S
24.000
12.000
24.000
44.000
58.000
M14
12.000
20.000
HEISS GA 14
GA 14
27.000
14.000
28.000
48.000
64.000
M14
14.000
24.000
HEISS GA 16
GA 16
32.000
16.000
32.000
54.000
73.000
M16
16.000
26.000
HEISS GA 20
GA 20
40.000
20.000
40.000
65.000
90.000
M20x1,5
20.000
34.000
HEISS GA 25
GA 25
50.000
25.000
50.000
80.000
112.000
M24x2
25.000
42.000
HEISS GA 30
GA 30
55.000
30.000
54.000
87.000
125.000
M30x2
30.000
48.000
HEISS GA 35
GA 35
70.000
35.000
72.000
114.000
158.000
M36x2
35.000
60.000
HEISS GA 40
GA 40
85.000
40.000
84.000
132.000
196.000
M35x1,5
40.000
70.000
HEISS GA 50
GA 50
100.000
40.000
70.000
130.000
195.000
M45x1,5
50.000
90.000
HEISS GA 60
GA 60
130.000
50.000
75.000
140.000
210.000
M58x1,5
60.000
120.000
HEISS GA 70
GA 70
140.000
55.000
75.000
160.000
230.000
M65x1,5
70.000
130.000
HEISS GA 80
GA 80
150.000
60.000
80.000
185.000
260.000
M80x2
80.000
140.000
HEISS GA 100
GA 100
200.000
70.000
125.000
260.000
360.000
M110x2
100.000
190.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성