카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
D-Clip-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_holder/screw_fixing/d_clip_serie.prj},{NB=211-70100},{IDNR=211-70100},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=12000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=30.330},{TAX_N=0.190},{VERS=4.000},{PWID=508},{DESCRIPTION14=Kabelhalter schraubbar schwarz},{DESCRIPTION15=Die schraubbaren D-Clips sind in 3 Größen verfügbar und gewährleisten eine zeit- und kostensparende Befestigung durch einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter. Durch die flexible Aufnahme ist auch ein nachträgliches Entfernen oder Ersetzen von Kabeln und Rohren möglich. Es stehen 3 verschiedene Bohrungsdurchmesser für die Befestigung des Halters zur Verfügung.},{EAN=5022660301315},{ID_MANUFACT17=211-70100},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
WANDDICKEWT
Wall Thickness WT
[MMT]
LAENGEL2
Length L2
[mm]
HellermannTyton 211-70000
211-70000
Harness Clip screwable bl...
4D10
Polyacetal (POM)
Black (BK)
4.0
10.0
10.0
23.0
100
10000
15.0
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
10
2.0
10.0
HellermannTyton 211-70001
211-70001
Harness Clip screwable bl...
4D15
Polyacetal (POM)
Black (BK)
4.0
15
15.0
25.0
100
6000
15.0
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
15
2.0
10.0
HellermannTyton 211-70002
211-70002
Harness Clip screwable bl...
4D20
Polyacetal (POM)
Black (BK)
4.0
20
20.0
28.0
100
8000
15.0
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
20
2.5
10.0
HellermannTyton 211-70100
211-70100
Harness Clip screwable bl...
6D10
Polyacetal (POM)
Black (BK)
6.0
10.0
10.0
17.0
100
12000
15.0
10
2.0
8.0
HellermannTyton 211-70103
211-70103
Harness Clip screwable bl...
6D15
Polyacetal (POM)
Black (BK)
6.0
15
15.0
25.0
100
9000
15.0
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
15
2.0
10.0
HellermannTyton 211-70104
211-70104
Harness Clip screwable bl...
6D20
Polyacetal (POM)
Black (BK)
6.0
20
20.0
28.0
100
9600
15.0
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
20
2.5
10.0
HellermannTyton 211-70200
211-70200
Harness Clip screwable bl...
8D10
Polyacetal (POM)
Black (BK)
8.0
10.0
17.0
100
12000
15.0
-40 °C to +90 °C
10
2.0
8.0
HellermannTyton 211-70203
211-70203
Harness Clip screwable bl...
8D15
Polyacetal (POM)
Black (BK)
8.0
15
15.0
25.0
100
7800
15.0
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
15
2.0
10.0
HellermannTyton 211-70204
211-70204
Harness Clip screwable bl...
8D20
Polyacetal (POM)
Black (BK)
8.0
20
20.0
28.0
100
8000
15.0
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
20
2.5
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성