카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
LTS-LTS Coupler Compression Fitting
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits with liquid-tight cover
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1513/lts_lts_kompressionsverbinder_ip68.prj},{NB=166-32600},{IDNR=166-32600},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=16.730},{TAX_N=0.190},{A=20.000},{C=39.500},{D=29.000},{E=14.500},{F=26.000},{K=14.5},{L=26},{M=39.5},{N=29},{PWID=1529},{DESCRIPTION14=Metallverschraubung Flüssigkeitsdicht, glatter PVC Mantel},{DESCRIPTION15=Mehrteiliger, Messing vernickelter Kompressionsverbinder inkl. Polyamid-Dichtung zur Kupplung zweier LTS-Schläuche.},{EAN=4031026308456},{ID_MANUFACT17=166-32600},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=LTS20-LTS20},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-91-14},{MATERIAL=Messing vernickelt (NPB);Polyamid 6 (PA6)},{FARBE=Metall (ML)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGE
Length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal diameter
[mm]
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
SWGRUNDKORPE1
SW main body
[mm]
SWGRUNDKORPE2
SW main body
[mm]
K
Minimum bore size
ⁿ/ₐ
L
SW main body
[mm]
M
Length
[mm]
N
SW main body
[mm]
HellermannTyton 166-32600
166-32600
Metallverschraubung Flüss...
LTS20-LTS20
Messing vernickelt (NPB);...
Metal (ML)
39.5
1.000
10.000
20
-50 °C to +135 °C
26
29
14.5
26
39.5
29
HellermannTyton 166-32601
166-32601
Metallverschraubung Flüss...
LTS25-LTS25
Messing vernickelt (NPB);...
Metal (ML)
46.9
1.000
10.000
25
-50 °C to +135 °C
33
35
18.0
33
46.9
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성