카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HV1209 - HV1209
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1209.prj},{NB=633-02090},{IDNR=633-02090},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=5.000},{TAX_N=0.190},{PWID=26},{MANUFACTURE19=HV1209},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186344},{ID_MANUFACT17=633-02090},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=9.0},{BUENDELMAX=11.0},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=0.6},{ORDER_UNIT=C62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
HellermannTyton 633-02090
633-02090
HV1209
Edge protection grommet b...
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Black (BK)
9.0
11.0
1.000
1000.000
5.5
-30 °C to +60 °C
4.0
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성