Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
MSE / VE / SE / ME / LE - 싱글 에지 플랫 슬라이드
HepcoMotion
GV3
싱글 에지플랫 슬라이드
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/07_gv3/07_13_s_e_flat_slides/07_13_1_flat_slides.prj},{NB=VEL176P1C},{VERS=2},{USE=18},{MMM1=6.75},{MMM2=5.7},{E=90},{G=16},{K=4.5},{KX1=4},{M=4.5},{MX1=4},{MX2=10},{NX1=8},{NX2=3},{CNSMASSEXACT=0.50},{ORDER=VE},{PREVIEW=th_vep1.jpg},{DESC=Single Edge Flat Slides},{USES=...J18...},{USESL=...J195...},{KS=M4},{M1=M4 x 10},{M1ORDER=FS410},{N=8 x 2.8},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/dwnlds/gv3-linear-guide-system-catalogue#page=17},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/gv3-linearfuehrungen/#page=17},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/gv3-guidage-lineaire-a-galets-et-transmissions/#page=17},{L=176},{FS=C},{P=P1},{C=43.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USES
베어링과 함께 사용 - 표준
ⁿ/ₐ
USESL
베어링과 함께 사용 - 슬림라인
ⁿ/ₐ
D
길이
[mm]
E
길이
[mm]
F
너비
[mm]
G
슬라이드 너비
[mm]
H
너비
[mm]
J
너비
[mm]
K
직경
[mm]
KS
K 스크류 사이즈
ⁿ/ₐ
M
직경
[mm]
M1
Ø x 깊이
[mm]
M1ORDER
M1 부품번호
ⁿ/ₐ
N
Ø x 깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
MSE(8620.5)
MSEL86P1
싱글 에지 플랫 슬라이드
...J13...
-
20.5
45
3.05
11
11.37
4.5
3.5
M3
0.0
-
-
-
0.22
VE(17643)
VEL176P1C
싱글 에지 플랫 슬라이드
...J18...
...J195...
43.0
90
4.27
16
16.37
6.0
4.5
M4
4.5
M4 x 10
FS410
8 x 2.8
0.50
SE(17643)
SEL176P1C
싱글 에지 플랫 슬라이드
...J25...
...J265...
43.0
90
4.78
19
19.46
6.5
5.5
M5
5.5
M5 x 10
FS510
10 x 3.5
0.70
ME(17643)
MEL176P1C
싱글 에지 플랫 슬라이드
...J34...
...J360...
43.0
90
6.28
25
25.46
8.0
7.0
M6
7.0
M6 x 12
FS612
11 x 4
1.20
LE(17643)
LEL176P1C
싱글 에지 플랫 슬라이드
...J54...
...J580...
43.0
90
9.12
32
32.46
10.0
9.0
M8
9.0
M8 x 20
FS820
15 x 6
2.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성