Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
FCC - 중심 고정 캐리지
HepcoMotion
PRT2
중심 고정형 캐리지
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/18_prt2/18_06_fixed_centre_carriages/18_06_1_fix_carriages_asmtab.prj},{NB=FCC25 255},{A=100},{B=80},{B1=50},{C=80},{C1=36.5},{C2=85},{D=30.50},{E=20.50},{F=46.0},{G=43.86},{H=19.55},{I=24.31},{J=16.0},{K=15.9},{L=14.0},{N=3.2},{O=24.38},{P=23.01},{R=8},{S=2.0},{T=5},{U=11.50},{V1=6},{W=16.6},{WF=18.1},{CNSMASSEXACT=410},{VERS=6},{M1=5.300},{M2=4.500},{Q1=22.000},{Q2=8.400},{VXX=6.000},{ORDER=FCC25 255},{DESC=Fixed Centre Carriage},{USE1=R25 255 R360/R180/R90},{USE2=TR25 255},{M=5.3 x 4.5},{Q=22 x 8.4},{V=M6},{PPATH=assemblies/18_06_1_fix_carriages_asmtpl.prj},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{CRO=},{LO=},{BT=},{NSB=},{CHB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE1
함께 사용
ⁿ/ₐ
USE2
함께 사용
ⁿ/ₐ
A
길이
[mm]
B
너비
[mm]
B1
너비
[mm]
C
길이
[mm]
C1
길이
[mm]
C2
길이
[mm]
D
높이
[mm]
E
높이
[mm]
F
너비
[mm]
G
길이
[mm]
H
길이
[mm]
I
길이
[mm]
J
너비
[mm]
K
너비
[mm]
L
너비
[mm]
M
Ø x 깊이
[mm]
N
직경
[mm]
O
너비
[mm]
P
너비
[mm]
Q
Ø x 깊이
[mm]
R
홀 사이즈
[mm]
S
너비
[mm]
T
높이
[mm]
U
높이
[mm]
V
나사산
ⁿ/ₐ
V1
직경
[mm]
W
높이
[mm]
WF
높이
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[g]
FCC12 93
FCC12 93
중심 고정 캐리지
R12 93 R360/R180/R90
TR12 93
55
40
25
48
20.0
45
19.00
12.80
21.9
25.52
11.11
14.41
6.5
9.3
7.8
4.5 x 4.5
2.7
11.89
10.94
12.5 x 4.8
4
1.0
3
7.34
M4
4
10.1
0.0
70
FCC12 127
FCC12 127
중심 고정 캐리지
R12 127 R360/R180/R90
TR12 127
55
40
25
48
20.0
45
19.00
12.80
21.9
23.84
10.27
13.56
6.5
8.8
7.8
4.5 x 4.5
2.7
11.89
10.94
12.5 x 4.8
4
1.0
3
7.34
M4
4
10.1
0.0
70
FCC20 143
FCC20 143
중심 고정 캐리지
R20 143 R360/R180/R90
TR20 143
75
64
40
60
25.0
65
24.75
16.75
34.4
32.03
13.76
18.27
13.0
13.0
12.3
4.5 x 2.5
2.7
18.49
17.19
15.8 x 7
6
1.5
4
10.00
M5
4
12.4
0.0
190
FCC20 210
FCC20 210
중심 고정 캐리지
R20 210 R360/R180/R90
TR20 210
80
64
40
65
28.0
70
24.75
16.75
34.4
33.06
14.28
18.87
13.0
12.7
12.3
4.5 x 2.5
2.7
18.49
17.19
15.8 x 7
6
1.5
4
10.00
M5
4
12.4
0.0
200
FCC25 159
FCC25 159
중심 고정 캐리지
R25 159 R360/R180/R90
TR25 159
95
80
50
85
37.0
80
30.50
20.50
46.0
50.15
22.70
27.46
16.0
17.1
14.0
5.3 x 4.5
3.2
24.38
23.01
22 x 8.4
8
2.0
5
11.50
M6
6
16.6
18.1
400
FCC25 255
FCC25 255
중심 고정 캐리지
R25 255 R360/R180/R90
TR25 255
100
80
50
80
36.5
85
30.50
20.50
46.0
43.86
19.55
24.31
16.0
15.9
14.0
5.3 x 4.5
3.2
24.38
23.01
22 x 8.4
8
2.0
5
11.50
M6
6
16.6
18.1
410
FCC25 351
FCC25 351
중심 고정 캐리지
R25 351 R360/R180/R90
TR25 351
105
80
50
85
40.0
90
30.50
20.50
46.0
45.66
20.45
25.21
16.0
15.6
14.0
5.3 x 4.5
3.2
24.38
23.01
22 x 8.4
8
2.0
5
11.50
M6
6
16.6
18.1
420
FCC44 468
FCC44 468
중심 고정 캐리지
R44 468 R360/R180/R90
TR44 468
145
116
75
120
65.0
125
38.50
26.00
71.9
75.95
35.22
40.73
22.0
25.8
23.0
5.3 x 4.5
3.2
38.25
35.94
25 x 8.7
10
2.0
6
14.50
M8
8
21.3
23.2
1080
FCC44 612
FCC44 612
중심 고정 캐리지
R44 612 R360/R180/R90
TR44 612
150
116
75
125
70.0
130
38.50
26.00
71.9
78.80
36.64
42.16
22.0
25.5
23.0
5.3 x 4.5
3.2
38.25
35.94
25 x 8.7
10
2.0
6
14.50
M8
8
21.3
23.2
1100
FCC76 799
FCC76 799
중심 고정 캐리지
R76 799 R360/R180/R90
TR76 799
190
185
100
160
90.0
165
58.50
39.00
118.5
104.56
49.13
55.44
33.0
43.0
40.0
8.0 x 6.0
3.8
63.76
59.25
32.1 x 13.5
14
4.0
8
20.00
M10
10
34.7
37.2
3460
FCC76 1033
FCC76 1033
중심 고정 캐리지
R76 1033 R360/R180/R90
TR76 1033
210
185
100
180
110.0
185
58.50
39.00
118.5
123.48
58.59
64.90
33.0
43.0
40.0
8.0 x 6.0
3.8
63.76
59.25
32.1 x 13.5
14
4.0
8
20.00
M10
10
34.7
37.2
3660
FCC76 1267
FCC76 1267
중심 고정 캐리지
R76 1267 R360/R180/R90
TR76 1267
250
185
100
205
130.0
225
58.50
39.00
118.5
142.82
68.26
74.57
33.0
44.0
40.0
8.0 x 6.0
3.8
63.76
59.25
32.1 x 13.5
14
4.0
8
20.00
M10
10
34.7
37.2
4050
FCC76 1501
FCC76 1501
중심 고정 캐리지
R76 1501 R360/R180/R90
TR76 1501
270
185
100
225
150.0
245
58.50
39.00
118.5
162.38
78.04
84.35
33.0
44.0
40.0
8.0 x 6.0
3.8
63.76
59.25
32.1 x 13.5
14
4.0
8
20.00
M10
10
34.7
37.2
4250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성