Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
RE - 외부 싱글 에지 링 슬라이드
HepcoMotion
PRT2
링 슬라이드 세그먼트
싱글 에지 링
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/18_prt2/18_12_ring_slides_segments/03_single_edge_rings/18_12_3_ext_single_edge_rings.prj},{NB=RES 280 R90},{A=255.0},{B=238.0},{C=270.0},{D=280.74},{E=20.8},{F=21.37},{G=16},{H=12.25},{I=10.0},{J=4.5},{K=5.75},{M=5.5},{O=0.5},{IGQ=240.0},{IGM=1.00},{IGT=240},{NH=8},{S=45.0},{T=22.50},{U=47.8},{V=1},{CNSMASSEXACT=1.27},{VERS=4},{L1=10.000},{L2=5.200},{N1=8.000},{X2=0.000},{X1=134.400},{ORDER=RES 280},{DESC=Single Edge Rings},{USE=... J25 ...},{L=10 x 5.2},{DIN912=M5},{N=M8},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/prt2-praezisions-ring-und-ovalsysteme/},{R=R90},{QO=},{NO=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE
베어링과 함께 사용
ⁿ/ₐ
A
홀 중심
[mm]
B
레지스터 면
[mm]
C
레지스터 면
[mm]
D
직경 - 샤프형
[mm]
E
길이
[mm]
F
길이
[mm]
G
길이
[mm]
H
높이
[mm]
I
높이
[mm]
J
높이
[mm]
K
높이
[mm]
L
Ø x 깊이
[mm]
M
직경
[mm]
DIN912
DIN912 (비제공)
ⁿ/ₐ
N
나사산
ⁿ/ₐ
O
모떼기 (chamfer)
[mm]
IGQ
내부 기어 - 피치 원 Ø
[mm]
IGM
내부 기어 - MOD
[mm]
IGT
내부 기어 - 톱니 개수
ⁿ/ₐ
NH
홀의 개수
ⁿ/ₐ
S
실제 위치 ±0.2의 홀
[°]
T
실제 위치 ±0.2의 홀
[°]
U
길이
[mm]
V
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
REV 156 R90
REV 156 R90
싱글 에지 링
... J18 ...
137.6
124.6
148.6
156.97
15.8
16.18
12
10.00
8.0
4.2
3.80
8 x 4.2
5.0
M4
M6
0.4
126.0
0.70
180
8
45.0
22.50
25.3
1
0.42
REV 223 R90
REV 223 R90
싱글 에지 링
... J18 ...
204.8
191.8
215.8
224.17
15.8
16.18
12
10.00
8.0
4.2
3.80
8 x 4.2
5.0
M4
M6
0.4
193.2
0.70
276
8
45.0
22.50
38.2
1
0.63
RES 184 R90
RES 184 R90
싱글 에지 링
... J25 ...
159.0
142.0
174.0
184.74
20.8
21.37
16
12.25
10.0
4.5
5.75
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
144.0
1.00
144
8
45.0
22.50
29.4
1
0.78
RES 280 R90
RES 280 R90
싱글 에지 링
... J25 ...
255.0
238.0
270.0
280.74
20.8
21.37
16
12.25
10.0
4.5
5.75
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
240.0
1.00
240
8
45.0
22.50
47.8
1
1.27
RES 376 R90
RES 376 R90
싱글 에지 링
... J25 ...
351.0
334.0
366.0
376.74
20.8
21.37
16
12.25
10.0
4.5
5.75
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
336.0
1.00
336
12
30.0
15.00
44.4
1
1.75
REM 505 R90
REM 505 R90
싱글 에지 링
... J34 ...
468.5
447.5
487.5
506.24
28.8
29.37
20
15.50
12.5
6.0
7.00
11 x 6.2
6.8
M6
M8
0.5
450.0
1.25
360
12
30.0
15.00
58.6
2
3.93
REM 655 R90
REM 655 R90
싱글 에지 링
... J34 ...
618.5
597.5
637.5
656.24
28.8
29.37
20
15.50
12.5
6.0
7.00
11 x 6.2
6.8
M6
M8
0.5
600.0
1.25
480
16
22.5
11.25
58.3
2
5.18
REL 874 R90
REL 874 R90
싱글 에지 링
... J54 ...
820.0
788.0
848.0
874.74
42.8
43.37
30
24.00
19.5
9.0
12.00
18 x 10.3
11.0
M10
M16
1.0
792.0
2.00
396
16
22.5
11.25
78.0
2
15.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성