카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie rods cylinder ISO 6020/2-DIN 24554 NF E 48.016 standard. Operating pressure: 160 Bar, Bore Ø25 ... 125 mm
HPS International
CYLINDERS
TIE ROD CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/tie_rod_cylinders_and_alternative_block_cylinders/h160co.prj},{NB=H160 C0 63 28 MX5 N L1 D J GZ 60 E KK 1-1_0},{BORE=63},{MMS=0.40},{AA=91},{BG=18},{E=90},{F=16},{GA=61},{JA=45.0},{PJ=64},{TG=64.3},{VD=13},{XB=60},{Y=76},{BB=46},{WH=32},{FB=14.0},{R=65},{TO=117},{UO=145},{CB=30},{CD=20},{CF=90},{L=32},{MR=18},{EW=30},{EP=20},{EX=22},{LT=38},{KB=17},{LH=44},{SB=18.0},{SS=86},{ST=26},{TS=124},{US=161},{XS=65},{TC=89},{TD=32},{XG=70},{XJ=146},{TM=100},{UM=150},{UW=100},{UD=17.000},{UT=139},{CH=68.000},{SI=12.000},{SW=19.000},{SWL=10.800},{SWC=0.680},{H=0},{DT1=12.000},{DT2=1.750},{DD1=12},{DD2=1.250},{DD3=1.250},{MX1UD=61},{JAA=45.0},{MM=28},{RT=1},{M=MX5},{SQ=N},{OP=L1},{SP=D},{SR=J},{STROKE=60},{POS=0},{PS=E},{RE=KK},{PH=1},{PB=1},{XV=0},{MS=},{TK=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference number
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
PO
Ports
ⁿ/ₐ
WP
Working Pressure
[bar]
OPINFO
Thrust Key Info
ⁿ/ₐ
MMS
Maximum speed
[m/s]
AA
Ø
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
DT
[mm]
E
[mm]
EE
[인치]
F
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
JA
[mm]
PJ
[mm]
TG
[mm]
VD
Max
[mm]
WF
[mm]
XB
[mm]
Y
[mm]
ZB
[mm]
BB
[mm]
DD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
FB
[mm]
R
[mm]
RD
[mm]
TO
[mm]
UO
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
XC
[mm]
EW
[mm]
EP
[mm]
EX
[mm]
LT
[mm]
XO
[mm]
KB
[mm]
LH
[mm]
SB
[mm]
SS
[mm]
ST
[mm]
TS
[mm]
US
[mm]
XS
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
XG
[mm]
XJ
[mm]
ZT
[mm]
TM
[mm]
UM
[mm]
UW
[mm]
ZB1
[mm]
ZT1
[mm]
H160 C0 25 12 MX5 N L1 D ...
H160 C0 25 12 MX5 N L1 D ...
25
Internal thread Gaz
0
0.50
40
24
12
M5X0,8
40
G 1/4
10
32.0
42
32.0
49
28.3
6
25
30
45
121
19
M5X0,8
15
0
5.5
27
0
51
65
16
10
40
13
12
127
12
9
10
16
130
7
19
6.5
73
10
54
72
33
38
12
44
95
114
48
68
45
121
114
H160 C0 32 14 MX5 N L1 D ...
H160 C0 32 14 MX5 N L1 D ...
32
Internal thread Gaz
0
0.50
47
26
15
M6X1
45
G 1/4
10
36.0
46
35.5
47
33.2
12
35
34
58
138
24
M6X1
25
0
6.5
33
0
58
70
16
12
45
19
11
147
16
12
14
20
148
10
22
9.0
73
13
63
84
45
44
16
54
109
128
55
79
50
138
128
H160 C0 40 18 MX5 N L1 D ...
H160 C0 40 18 MX5 N L1 D ...
40
Internal thread Gaz
0
0.50
59
30
18
M8X1,25
60
G 3/8
10
46.0
56
46.0
58
41.7
12
35
42
65
166
35
M8X1
25
0
11.0
41
0
87
110
20
14
60
19
16
172
20
14
16
25
178
13
31
11.0
98
13
83
103
45
63
20
57
131
153
76
108
70
166
153
H160 C0 50 22 MX5 N L1 D ...
H160 C0 50 22 MX5 N L1 D ...
50
Internal thread Gaz
0
0.50
74
34
18
M12X1,75
75
G 1/2
16
45.0
61
45.0
62
52.3
9
41
50
69
176
46
M12X1,25
25
0
14.0
52
0
105
130
30
20
74
32
18
191
30
18
20
31
190
17
37
14.0
92
19
102
127
54
76
25
64
136
159
89
129
90
176
159
H160 C0 63 28 MX5 N L1 D ...
H160 C0 63 28 MX5 N L1 D ...
63
Internal thread Gaz
0
0.40
91
42
18
M12X1,75
90
G 1/2
16
45.0
61
45.0
64
64.3
13
48
60
76
185
46
M12X1,25
32
0
14.0
65
0
117
145
30
20
90
32
18
200
30
20
22
38
206
17
44
18.0
86
26
124
161
65
89
32
70
146
168
100
150
100
185
168
H160 C0 80 36 MX5 N L1 D ...
H160 C0 80 36 MX5 N L1 D ...
80
Internal thread Gaz
0
0.40
117
50
24
M16X2
115
G 3/4
20
52.0
72
52.0
77
82.7
9
51
72
82
213
59
M16X1,5
31
0
18.0
83
0
149
180
40
28
110
39
31
229
40
24
28
48
238
23
57
18.0
105
26
149
186
68
114
40
76
165
190
127
191
130
213
190
H160 C0 100 45 MX5 N L1 D...
H160 C0 100 45 MX5 N L1 D...
100
Internal thread Gaz
0
0.25
137
60
24
M16X2
130
G 3/4
22
55.0
77
55.0
78
96.9
10
57
88
91
226
59
M16X1,5
35
0
18.0
97
0
162
200
50
36
130
54
46
257
50
30
35
58
261
23
63
26.0
102
32
172
216
79
127
50
83
177
203
140
220
140
226
203
H160 C0 125 56 MX5 N L1 D...
H160 C0 125 56 MX5 N L1 D...
125
Internal thread Gaz
0
0.25
178
72
30
M22X2,5
165
G 1
22
87.0
87
65.0
117
125.9
10
35
0
86
262
81
M22X1,5
35
0
22.0
126
0
208
250
60
45
164
57
43
289
60
38
44
72
304
30
82
26.0
131
32
210
254
79
165
63
75
209
254
178
278
180
262
254
H160 C0 160 70 MX5 N L1 D...
H160 C0 160 70 MX5 N L1 D...
160
Internal thread Gaz
0
0.25
219
88
35
M27X3
200
G 1
25
95.0
95
70.0
130
154.9
7
32
0
86
280
92
M27X2
32
0
26.0
155
0
253
300
70
56
200
63
57
308
70
47
55
92
337
35
101
33.0
130
38
260
318
86
203
80
75
227
270
215
341
260
280
270
H160 C0 200 90 MX5 N L1 D...
H160 C0 200 90 MX5 N L1 D...
200
Internal thread Gaz
0
0.25
269
108
35
M30X3,5
245
G 1 1/4
25
115.0
115
92.0
165
190.2
7
32
0
98
336
115
M30X3
32
0
33.0
190
0
300
360
80
70
240
82
68
381
80
58
70
116
415
37
122
39.0
172
44
311
381
92
241
100
85
271
354
279
439
355
336
354
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성