카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VPRA-M - Handwheel with handle - Thermoplastic
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Handwheels - Technoplastic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/handwheels_plastic/vpra_m.prj},{NB=hpc_VPRA100-4_1_Acier},{TYPE=Acier},{D=100},{D11=4},{OPT=1},{D1=4},{OPT2=},{DMAX=15},{OPT0='1', 'Sans rainure clavette'},{OPT1='1','Sans rainure clavette','0','Avec rainure clavette'},{H=35},{L=85},{C=14},{B=16},{A=24},{E=11},{F=29},{P=21x50},{N=M8},{D11X=6,7,8,9,10,11,12},{D11XX=4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15},{PPATH=vpra_m_asmtpl.prj},{TYPE1=''Acier'',''Inox''},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
HPC - VPRA50-4
VPRA50-4
50
23
50
11
10
16
9
20
13x27
M6
HPC - VPRA65-4
VPRA65-4
65
28
55
13
13
20
10
24
13x27
M6
HPC - VPRA80-4
VPRA80-4
80
31
71
14
15
20
10
27
17x40
M6
HPC - VPRA100-4
VPRA100-4
100
35
85
14
16
24
11
29
21x50
M8
HPC - VPRA125-6
VPRA125-6
125
44
99
16
18
32
13
35
23x55
M8
HPC - VPRA150-6
VPRA150-6
150
48
113
18
20
32
13
37
25x65
M10
HPC - VPRA200-6
VPRA200-6
200
58
143
21
24
40
16
44
28x85
M10
HPC - VPRA250-6
VPRA250-6
250
66
151
22
30
48
17
49
28x85
M10
HPC - VPRA300-6
VPRA300-6
300
76
161
24
35
58
18
55
28x85
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성