카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VPPTss - Full steering wheel with revolving handle - 304 stainless steel
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Handwheels - Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/handwheels_stainless_steel/vpptss.prj},{NB=hpc_VPPT101/SS},{REF=VPPT101/SS},{D1=101.60},{D2=11.94},{D3=25.9},{L1=18.03},{L2=7.87},{L3=31.7},{L4=39.88},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
HPC - VPPT76/SS
VPPT76/SS
76.20
9.91
22.1
17.02
6.10
27.9
37.90
HPC - VPPT101/SS
VPPT101/SS
101.60
11.94
25.9
18.03
7.87
31.7
39.88
HPC - VPPT151/SS
VPPT151/SS
152.40
19.05
38.1
22.10
12.70
38.1
63.50
HPC - VPPT203/SS
VPPT203/SS
203.20
22.10
45.7
24.13
14.22
45.7
76.20
HPC - VPPT254/SS
VPPT254/SS
254.00
22.10
50.8
26.67
15.75
50.8
76.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성