카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BAB (Douille) - Socket for ball pin. Simplified view
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Clamping pins, self locking
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/locking/bab_m.prj},{NB=hpc_BAB8-M16},{REF=BAB8-M16},{D1=8},{D2=M16},{D3=22},{D4=10.0},{L1=25},{L2=20},{L3=12.0},{L4=17.0},{L5=7.3},{L6=11.7},{SW=8},{MAS=29},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{DX2=16},{A1=3.5},{X=1},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
ØD1 (H11)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
MAS
Weight
[g]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - BAB5-M12
BAB5-M12
5
M12
18
6.0
19
15
9.0
13.0
5.1
9.0
5
15
Simplified view
HPC - BAB6-M12
BAB6-M12
6
M12
18
7.5
19
15
9.4
13.0
5.6
8.8
6
13
Simplified view
HPC - BAB8-M16
BAB8-M16
8
M16
22
10.0
25
20
12.0
17.0
7.3
11.7
8
29
Simplified view
HPC - BAB10-M24
BAB10-M24
10
M24
30
12.5
29
24
13.5
19.5
8.9
14.1
10
75
Simplified view
HPC - BAB12-M24
BAB12-M24
12
M24
30
15.0
29
24
14.0
20.0
9.6
14.4
12
66
Simplified view
HPC - BAB16-M30
BAB16-M30
16
M30
36
19.5
39
29
15.5
23.5
6.1
12.8
24
124
Simplified view
HPC - BAB20-M36
BAB20-M36
20
M36
45
25.5
49
38
17.5
31.5
7.7
19.3
30
208
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성