카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PMC - Flexible machine mount. Simplified drawing
HPC
Mechanical drive components
Vibration
Machine mounts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/vibration/mounts/pmc.prj},{NB=hpc_PMC92-M12},{REF=PMC92-M12},{FRM=Plaque de base ovale},{C=92},{H=45.0},{A=73.5},{G=M12},{G1=12.000},{S=3.0},{L=10.2},{B=110},{B1=128},{CM=5800},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{INFO1=pmc_ovale.txt},{X=0.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
FRM
Type
ⁿ/ₐ
C
ØC
[mm]
H
[mm]
A
ØA
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
CM
Max. load
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - PMC48-M8
PMC48-M8
Oval base plate
48
23.0
38.0
M8
1.5
6.2
68
81
1900
Simplified view
HPC - PMC62-M10
PMC62-M10
Oval base plate
62
30.0
50.0
M10
3.0
8.2
85
106
3900
Simplified view
HPC - PMC92-M12
PMC92-M12
Oval base plate
92
45.0
73.5
M12
3.0
10.2
110
128
5800
Simplified view
HPC - PMC120-M16
PMC120-M16
Oval base plate
120
50.0
90.0
M16
5.0
16.2
160
190
11500
Simplified view
HPC - PMC160-M16
PMC160-M16
Oval base plate
160
60.0
120.0
M16
3.0
16.2
200
235
23000
Simplified view
HPC - PMC150-M16
PMC150-M16
Square base plate
150
51.5
110.0
M16
4.0
12.5
132
168
7800
Simplified view
HPC - PMC177-M20
PMC177-M20
Square base plate
177
63.0
125.0
M20
4.5
13.0
150
184
16500
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성