카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BLHI50 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 30Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives L hollow shaft right angle drive gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_lhollow/blhi50.prj},{NB=hpc_BLHI50-1},{REF=BLHI50-1},{RAP=1:1},{AE=Creux},{AS=Plein},{REND=88%},{VME=3000},{VMS=3000},{INFO=INFO},{PPATH=blhi50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
AE
Arbre entrée
ⁿ/ₐ
AS
Arbre sortie
ⁿ/ₐ
REND
Rendement à
[1000t/min]
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
HPC - BLHI50-1
BLHI50-1
1:1
Throat diam
Full
88%
3000
3000
HPC - BLHI50-2
BLHI50-2
2:1
Throat diam
Full
88%
3000
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성