카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
J53 - Inline spur gear reducer - Torque up to 1.15Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Ondrives coaxial gearboxes
In line spur reduction gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/coaxial/spur/j53.prj},{NB=hpc_J53-200},{REF=J53-200},{RAP=200:1},{D=6},{VME=4000},{VMS=20},{REND=85%},{MOD=0.4},{SENS=Même},{INFO=INFO},{X=1},{DX=6},{PPATH=j53_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
D
Input shaft diameter
[mm]
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
REND
Efficiency at 1000 RPM
[1000t/min]
MOD
Module
ⁿ/ₐ
SENS
Ouput/intput direction of rotation
ⁿ/ₐ
HPC - J53-140
J53-140
140:1
6
4000
29
85%
0.4
Same
HPC - J53-160
J53-160
160:1
6
4000
25
85%
0.4
Same
HPC - J53-200
J53-200
200:1
6
4000
20
85%
0.4
Same
HPC - J53-300
J53-300
300:1
6
4000
13
85%
0.4
Same
HPC - J53-400
J53-400
400:1
6
4000
10
85%
0.4
Same
HPC - J53-500
J53-500
500:1
6
4000
8
85%
0.4
Same
HPC - J53-625
J53-625
625:1
6
4000
6.40
85%
0.4
Same
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성