카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PF40NM - Worm and wheel gear reducer - Torque up to 18Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives gearboxes input flange
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_flange/pf40nm.prj},{NB=hpc_PF40-15NM},{REF=PF40-15NM},{RAP=15:1},{M=3.49 x 10-6},{REND=85%},{SENS=NON},{INFO=INFO},{PPATH=pf40nm_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
M
Reflected Inertia at Input
[kg.m2]
REND
Efficiency at 1000 rpm
[1000 t/min]
SENS
Anti back drive
ⁿ/ₐ
HPC - PF40-10NM
PF40-10NM
10:1
3.78 x 10-6
89%
NO
HPC - PF40-12NM
PF40-12NM
12:1
3.62 x 10-6
87%
NO
HPC - PF40-15NM
PF40-15NM
15:1
3.49 x 10-6
85%
NO
HPC - PF40-20NM
PF40-20NM
20:1
3.39 x 10-6
83%
NO
HPC - PF40-30NM
PF40-30NM
30:1
3.32 x 10-6
76%
NO
HPC - PF40-60NM
PF40-60NM
60:1
3.27 x 10-6
65%
YES
HPC - PF40-120NM
PF40-120NM
120:1
3.26 x 10-6
41%
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성