카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
P20 - Worm and wheel gearbox - Torque up to 5Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives gearboxes input shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_shaft/p20.prj},{NB=hpc_P20-120},{REF=P20-120},{RAP=120:1},{AH=1°31'},{NBR=1},{VME=3000},{VMS=25},{REND=32%},{M=1.50x10-7},{IRR=OUI},{INFO=INFO},{PPATH=p20_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
AH
Helix angle
ⁿ/ₐ
NBR
N° threads
ⁿ/ₐ
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
REND
Efficiency at 1000
[t/min]
M
Reflected inertia at input
[kg.m²]
IRR
Self locking output
ⁿ/ₐ
HPC - P20-10
P20-10
10:1
17°08'
6
3000
300
86%
2.03x10-7
No
HPC - P20-12
P20-12
12:1
14°02'
5
3000
250
85%
1.93x10-7
No
HPC - P20-15
P20-15
15:1
11°26'
4
3000
200
84%
1.85x10-7
No
HPC - P20-20
P20-20
20:1
8°32'
3
3000
150
78%
1.78x10-7
No
HPC - P20-30
P20-30
30:1
5°42'
2
3000
100
71%
1.74x10-7
No
HPC - P20-60
P20-60
60:1
2°51'
1
3000
50
60%
1.71x10-7
Yes
HPC - P20-120
P20-120
120:1
1°31'
1
3000
25
32%
1.50x10-7
Yes
HPC - P20-10A
P20-10A
10:1
17°08'
6
3000
300
86%
2.03x10-7
No
HPC - P20-12A
P20-12A
12:1
14°02'
5
3000
250
85%
1.93x10-7
No
HPC - P20-15A
P20-15A
15:1
11°26'
4
3000
200
84%
1.85x10-7
No
HPC - P20-20A
P20-20A
20:1
8°32'
3
3000
150
78%
1.78x10-7
No
HPC - P20-30A
P20-30A
30:1
5°42'
2
3000
100
71%
1.74x10-7
No
HPC - P20-60A
P20-60A
60:1
2°51'
1
3000
50
60%
1.71x10-7
Yes
HPC - P20-120A
P20-120A
120:1
1°31'
1
3000
25
32%
1.50x10-7
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성