카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
MHWc - Double-disc flexible coupling clamp fixing - Torque: 2.8 to 38Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Flexible disk couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/flexible/mhwc.prj},{NB=hpc_MHW-40C 8/8},{AG=8},{AD=8},{CN=4},{CM=8},{AMIN=8.000},{AMAX=14.000},{D=40},{E=25},{F=6},{L=16.50},{W=46},{C=28},{S1=12},{M=M4},{M1=4},{G=10.50},{VRM=15000},{MAS=81},{MI=1,6 x 10-5},{RTS=1500},{RAD=0.20},{ANG=2°},{AXI=+/-0.50},{INFO=INFO},{X=3.400},{X1=7.000},{X2=6.800},{Y=14.000},{H=4.000},{SC=3.000},{T=2.000},{Z=0.700},{R=19.100},{R1=3.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
AG
Bore AG
[mm]
AD
Bore AD
[mm]
CN
Nominal torque
[Nm]
CM
Max. torque
[Nm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
S1
[mm]
M
[mm]
G
[mm]
VRM
Max. speed
[t/min]
MAS
Weight
[g]
MI
Moment of inertia
[kg.m2]
RTS
Static torsionnal stiffness
[Nm/Rad]
RAD
Max. parallel offset
[mm]
ANG
Max. angular offset
[°]
AXI
Max. axial play
[mm]
HPC - MHW-32C 6/6
MHW-32C 6/6
6
6
2
4
32
15
4
13.70
40
22
9
M3
8.00
19000
48
6,2 x 10-6
1000
0.15
2°
+/-0.40
HPC - MHW-40C 8/8
MHW-40C 8/8
8
8
4
8
40
25
6
16.50
46
28
12
M4
10.50
15000
81
1,6 x 10-5
1500
0.20
2°
+/-0.50
HPC - MHW-50C 12/12
MHW-50C 12/12
12
12
7.5
15
50
25
7
19.40
52
39
15
M5
14.75
12000
150
4,6 x 10-5
2000
0.20
2°
+/-0.60
HPC - MHW-63C 15/15
MHW-63C 15/15
15
15
10
20
63
32
8
22.30
58
45
18
M6
17.00
10000
230
1,1 x 10-4
2500
0.30
2°
+/-0.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성