카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
AKD - GERWAH® Bellows coupling -clamp fixing - Torque: 18 to 500Nm. Simplified drawing
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/akd.prj},{NB=hpc_AKD95-103 20/20},{D1=20},{D2=20},{CLAV1=S},{CLAV2=S},{RAD=0.2},{AXI=0.5},{ANG=1.5°},{VM=6800},{MAS=0.79},{CN=95},{RT=75},{RR=400},{RA=55},{MI=0.9},{CS=60},{B=68/80/84},{BX=84.000},{C=21.5},{L=103},{A=82.0},{F=35.0},{T=M10},{K=24/27/28},{KX=28.000},{H=84.000},{DN=10.000},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{D1X=20,40},{S=8.000},{T1=5.000},{B1=16.000},{DK=16.000},{K1=10.000},{L1=16.000},{CLAVX='S','Sans','A','Avec'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAD
Max. parallel offset
[mm]
AXI
Max. axial play
[mm]
ANG
Max. angular offset
[°]
VM
Speed of rotation
[(tr/min)]
MAS
Weight
[(ca.kg)]
CN
Nominal torque
[Nm]
RT
Torsionnal stiffness
[Nm/Rad]
RR
Radial stiffness
[N/mm]
RA
Axial stiffness
[N/mm]
MI
Moment of inertia
[Kgm²]
CS
Tightening torque
[Nm]
B
ØB
ⁿ/ₐ
C
[mm]
L
L±2
[mm]
A
ØA
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
K
ⁿ/ₐ
H
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - AKD22-71 10/10
AKD22-71 10/10
0.2
0.5
1.5°
12700
0.14
22
6
85
40
0.06
6
45
12.0
71
45.0
32.0
M5
17.5
48.000
Simplified view
HPC - AKD36-73 10/10
AKD36-73 10/10
0.2
0.5
1.5°
10200
0.26
36
25
220
30
0.1
12
47/56
15.0
73
56.0
24.0
M6
16/20
56.000
Simplified view
HPC - AKD75-89 14/14
AKD75-89 14/14
0.2
0.5
1.5°
8600
0.43
75
50
330
55
0.3
30
57/66
19.5
89
66.0
31.0
M8
20/24
70.000
Simplified view
HPC - AKD95-103 20/20
AKD95-103 20/20
0.2
0.5
1.5°
6800
0.79
95
75
400
55
0.9
60
68/80/84
21.5
103
82.0
35.0
M10
24/27/28
84.000
Simplified view
HPC - AKD180-104 20/20
AKD180-104 20/20
0.2
0.5
1.5°
6800
0.79
180
100
600
85
0.9
85
68/80/84
21.5
104
82.0
36.0
M10
24/27/28
84.000
Simplified view
HPC - AKD240-113 32/32
AKD240-113 32/32
0.2
0.5
1.5°
6300
1.12
240
120
450
85
1.5
100
80/90
25.5
113
90.0
37.0
M12
26/31
93.000
Simplified view
HPC - AKD360-115 40/40
AKD360-115 40/40
0.2
0.5
1.5°
5900
1.5
360
280
1500
150
3.2
120
90/96
26.0
115
110.0
40.0
M12
32/35
102.000
Simplified view
HPC - AKD600-122 60/60
AKD600-122 60/60
0.2
1.0
1.5°
4900
2.04
600
310
1000
85
4.9
190
110
29.5
122
112.0
40.0
M12
40
115.000
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성