카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
IBJss - 180 ° stainless steel ball end A2 - Stainless steel / stainless steel contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Ball and socket joints
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/ball/ibjss.prj},{NB=hpc_IBJ-6/SS_0},{REF=IBJ-6/SS},{ROT=0},{D=10},{T=M6},{T1=6},{A=25},{L1=23.5},{L3=11},{E=11.5},{CS=8},{CAF=40},{INFO=INFO},{D1=14.800},{T2=5.0},{S=10.0},{D2=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
T
Ø
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
CS
Wrench size
[mm]
CAF
Axial load F
[N]
HPC - IBJ-5/SS
IBJ-5/SS
8
M5
22
19.2
9
10.2
7
30
HPC - IBJ-6/SS
IBJ-6/SS
10
M6
25
23.5
11
11.5
8
40
HPC - IBJ-8/SS
IBJ-8/SS
13
M8
30
29.5
13
14.0
11
60
HPC - IBJ-10/SS
IBJ-10/SS
16
M10
35
36.0
16
15.5
13
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성