카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CFES - IKO - Roller diameter from 16 to 40mm
HPC
Linear components
Linear guidance
Cam followers
Steel cam follower
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/followers/steel/cfes.prj},{NB=hpc_CFES10-1UUR},{REF=CFES10-1UUR},{D1=10},{D=26},{C=12},{G=M10x1.25},{G1=12},{B=13.2},{B1=36.2},{B2=23.0},{B3=-},{C1=0.6},{F=16},{CSM=11.77},{CHDB=5395},{CHSB=6867},{CHMA=6867},{VM=14000},{G11=4},{G2=-},{R=0.3},{E=0.30},{INFO=INFO},{PPATH=cfes_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
(h7)
[mm]
D
(h5)
[mm]
C
+0/-0.12
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C1
[mm]
F
Ø flange min.
[mm]
CSM
Max. tightening torque
[Nm]
CHDB
Basic dynamic load C
[N]
CHSB
Basic static load C
[N]
CHMA
Max. admissible load
[N]
VM
Max. speed
[t/min]
G11
[mm]
G2
[mm]
R
[mm]
E
Eccentricity
[mm]
HPC - CFES6UUR
CFES6UUR
6
16
11
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
11
2.94
3630
3630
3630
22000
4
-
0.3
0.25
HPC - CFES8UUR
CFES8UUR
8
19
11
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
13
7.85
4218
4708
4610
17000
4
-
0.3
0.25
HPC - CFES10UUR
CFES10UUR
10
22
12
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
16
11.77
5395
6867
6867
14000
4
-
0.3
0.30
HPC - CFES10-1UUR
CFES10-1UUR
10
26
12
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
16
11.77
5395
6867
6867
14000
4
-
0.3
0.30
HPC - CFES12UUR
CFES12UUR
12
30
14
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
21
21.58
7946
9810
9810
11000
6
3
0.6
0.40
HPC - CFES12-1UUR
CFES12-1UUR
12
32
14
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
21
21.58
7946
9810
9810
11000
6
3
0.6
0.40
HPC - CFES16UUR
CFES16UUR
16
35
18
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
26
56.90
12066
18344
18344
8500
6
3
0.6
0.50
HPC - CFES18UU
CFES18UU
18
40
20
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
29
83.39
14715
25211
25211
7000
6
3
1.0
0.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성