카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HCV - V slide linear guidance system - Guidance V slide
HPC
Linear components
Linear guidance
V slide linear guidance system
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/v_rail/hcv.prj},{NB=hpc_HCV25},{REF=HCV25},{B=80},{C=11.5},{J=30.70},{K=18.0},{K1=18.000},{L=135},{E=65},{F=60},{G=M6},{G1=6.000},{FR=7},{CH=1.000},{B1=77.800},{A=20.500},{A1=18.000},{A2=27.400},{C1=5.000},{C2=2.000},{R=15.000},{R1=3.000},{R2=3.000},{P=29.900},{P1=9.000},{P2=6.000},{P3=7.900},{P4=55.000},{P5=43.000},{P6=32.000},{P7=20.000},{O=18.000},{O1=2.500},{K2=9.500},{K3=5.000},{N=74.000},{N1=46.600},{D=22.000},{D1=17.000},{D2=8.000},{DI=15.010},{I=13.000},{I1=3.000},{H=8.800},{H1=5.000},{H2=1.000},{H3=0.700},{Z=47.600},{Z1=29.000},{Z2=45.000},{HM=4.500},{HM1=20.000},{M=5.300},{M1=3.500},{M2=2.500},{X=2.500},{X1=45.000},{X2=18.000},{HX=10.000},{T=12.500},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FR
Joint and scraper friction
[N]
HPC - HCV20
HCV20
64
10.0
24.95
14.0
100
50
44
M5
4
HPC - HCV25
HCV25
80
11.5
30.70
18.0
135
65
60
M6
7
HPC - HCV44
HCV44
116
14.5
38.70
22.5
180
96
80
M8
15
HPC - HCV76
HCV76
185
20.0
58.70
36.5
300
160
135
M10
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성