카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
UCP - Pillow block - Cast iron - Base with 2 mounting points
HPC
Linear components
Rotary motion
Flange bearings and pillow blocks
Cast iron flange units and pillow blocks
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/pillow/cast/ucp.prj},{NB=hpc_UCP207},{REF=UCP207},{VISIBLE=oui},{D=35},{H=47.6},{L=167},{J=127},{A=48},{N=17},{N1=21},{H1=18},{H2=93.0},{S=17.5},{B=42.9},{T=M14},{CD=19.75},{CS=15.30},{INFO=INFO},{PPATH=ucp_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
T
Bolt size
ⁿ/ₐ
CD
Dynamic load
[kN]
CS
Static load
[kN]
HPC - UCP204
UCP204
20
33.3
127
96
38
13
19
15
65.0
12.7
31.0
M10
9.88
6.65
HPC - UCP205
UCP205
25
36.5
140
105
38
13
19
16
71.0
14.3
34.1
M10
10.78
9.93
HPC - UCP206
UCP206
30
42.9
161
121
48
17
21
17
84.0
15.9
38.1
M14
14.97
11.31
HPC - UCP207
UCP207
35
47.6
167
127
48
17
21
18
93.0
17.5
42.9
M14
19.75
15.30
HPC - UCP208
UCP208
40
49.2
178
136
52
17
21
19
98.0
19.0
49.2
M14
25.09
19.84
HPC - UCP209
UCP209
45
54.0
190
146
54
17
21
20
106.0
19.0
49.2
M14
25.14
20.46
HPC - UCP210
UCP210
50
57.2
206
159
60
20
22
21
113.0
19.0
51.6
M16
26.98
23.18
HPC - UCP211
UCP211
55
63.5
219
171
60
20
22
22
125.0
22.2
55.6
M16
33.37
29.22
HPC - UCP212
UCP212
60
69.8
241
184
70
20
25
23
138.0
25.4
62.1
M16
36.74
32.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성