카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPFLss - Flanged sheet stainless steel housing for light loads - Flange with 2 mounting holes. Simplified view
HPC
Linear components
Rotary motion
Flange bearings and pillow blocks
Cast iron flange bearing and pillow block
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/pillow/lowduty/bpflss.prj},{NB=hpc_BPFL205/SS},{REF=BPFL205/SS},{D=25},{A=95},{E=76.0},{B=71},{M=18},{S=8.7},{T=2.0},{F=60.5},{TB=M8},{B1=27},{N=7.5},{MAS=0,27},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=bpflss/bpflss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
[mm]
D
ØD
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
TB
Bolt size
[mm]
B1
[mm]
N
[mm]
MAS
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - BPFL204/SS
BPFL204/SS
20
90
71.0
67
16
8.7
2.0
55.5
M8
25
7.0
0,22
Simplified view
HPC - BPFL205/SS
BPFL205/SS
25
95
76.0
71
18
8.7
2.0
60.5
M8
27
7.5
0,27
Simplified view
HPC - BPFL206/SS
BPFL206/SS
30
113
90.5
84
18
10.3
2.6
71.5
M10
30
8.0
0,41
Simplified view
HPC - BPFL207/SS
BPFL207/SS
35
122
100.0
94
20
10.5
2.6
81.0
M10
32
8.5
0,55
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성