카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GBMF - Flanged ballscrew nut - for KGS ballscrew. Simplified view
HPC
Linear components
Leadscrews
Ball screws and nuts
Nuts for ballscrew
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/screws/ball/nuts/gbmf.prj},{NB=hpc_GBM-F-2050-RH},{REF=GBM-F-2050-RH},{D1=35},{D2=62},{D3=50},{D4=7},{L1=56},{L2=10},{L3=30.00},{L4=5},{L5=8},{L6=8},{L7=0},{G=M6},{PV=20},{APT=50},{C=7.90},{CO=19.00},{M=0.40},{INFO=INFO},{REP=Représentation simplifiée},{G1=6},{X=1},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
øD1g6
[mm]
D2
øD2h13
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
G
[mm]
PV
For screw
[mm]
APT
Travel per revolution
[mm]
C
Dynamic load
[kN]
CO
Static load
[kN]
M
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - GBM-F-2020-RH
GBM-F-2020-RH
35
62
50
7
30
10
4.00
5
8
8
0
M6
20
20
9.00
19.10
0.25
Simplified view
HPC - GBM-F-2050-RH
GBM-F-2050-RH
35
62
50
7
56
10
30.00
5
8
8
0
M6
20
50
7.90
19.00
0.40
Simplified view
HPC - GBM-F-3220-RH
GBM-F-3220-RH
53
80
68
7
55
16
19.00
8
10
10
0
M6
32
20
19.50
65.00
0.50
Simplified view
HPC - GBM-F-3240-RH
GBM-F-3240-RH
53
80
68
7
50
16
14.00
8
10
10
0
M6
32
40
11.50
33.50
0.50
Simplified view
HPC - GBM-F-5020-RH
GBM-F-5020-RH
85
125
103
11
80
18
38.75
9
10
5
95
M8X1
50
20
61.70
178.40
2.00
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성