카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
H 3 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 3.0
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/cross/h3.prj},{NB=hpc_H3-40_DP},{MAT=Acier},{TYP=H},{FORM=DP},{MOD=3.0},{Z=40},{P=169.71},{D=175.71},{M=60},{A=25},{MAS=5.438},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - H3-9
H3-9
Steel
3.0
9
42.43
48.43
34
20
0.343
HPC - H3-10
H3-10
Steel
3.0
10
42.43
48.43
34
20
0.343
HPC - H3-15
H3-15
Steel
3.0
15
63.64
69.64
50
25
0.843
HPC - H3-16
H3-16
Steel
3.0
16
67.88
73.88
50
25
0.943
HPC - H3-20
H3-20
Steel
3.0
20
84.85
90.85
60
25
1.543
HPC - H3-25
H3-25
Steel
3.0
25
106.07
112.07
60
25
2.273
HPC - H3-26
H3-26
Steel
3.0
26
110.31
116.31
60
25
2.439
HPC - H3-30
H3-30
Steel
3.0
30
127.28
133.28
60
25
3.166
HPC - H3-34
H3-34
Steel
3.0
34
144.25
150.25
60
25
3.997
HPC - H3-35
H3-35
Steel
3.0
35
148.49
154.49
60
25
4.220
HPC - H3-36
H3-36
Steel
3.0
36
152.74
158.74
60
25
4.451
HPC - H3-40
H3-40
Steel
3.0
40
169.71
175.71
60
25
5.438
HPC - H3-45
H3-45
Steel
3.0
45
190.92
196.92
60
25
6.817
HPC - H3-46
H3-46
Steel
3.0
46
195.16
201.16
60
25
7.112
HPC - H3-50
H3-50
Steel
3.0
50
212.13
218.13
60
25
8.358
HPC - H3-55
H3-55
Steel
3.0
55
233.35
239.35
60
25
10.063
HPC - H3-56
H3-56
Steel
3.0
56
237.59
243.59
60
25
10.423
HPC - H3-60
H3-60
Steel
3.0
60
254.56
260.56
60
25
11.928
HPC - H3-65
H3-65
Steel
3.0
65
275.77
281.77
60
25
13.957
HPC - H3-68
H3-68
Steel
3.0
68
288.50
294.50
60
25
15.252
HPC - H3-70
H3-70
Steel
3.0
70
296.98
302.98
60
25
16.147
HPC - H3-76
H3-76
Steel
3.0
76
322.44
328.44
60
25
18.990
HPC - H3-80
H3-80
Steel
3.0
80
339.41
345.41
60
25
21.015
HPC - H3-86
H3-86
Steel
3.0
86
364.87
370.87
60
25
24.248
HPC - H3-90
H3-90
Steel
3.0
90
381.84
387.84
60
25
26.533
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성