카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
AT10 - AT-type timing pulley - Aluminium - Pitch AT10
HPC
Gears and sprockets
Positioning pulleys and belts
AT-type pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/positioning/at/at10.prj},{NB=hpc_26AT10-32/ECO_s},{REF=26AT10-32/ECO},{Z=26},{DET=s},{C=32},{DP=82.76},{D=80.90},{E=87.0},{M=60},{F=37},{L=47},{A=12},{INFO=INFO},{X=1},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
No. of teeths
ⁿ/ₐ
C
Belt width
[mm]
DP
PDC
[mm]
D
ØD
[mm]
E
ØE
[mm]
M
ØM
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
ØA pre-bore
[mm]
HPC - 15AT10-25/ECO
15AT10-25/ECO
15
25
47.75
45.90
51.0
32
30
40
8
HPC - 16AT10-25/ECO
16AT10-25/ECO
16
25
50.93
49.05
54.0
35
30
40
8
HPC - 18AT10-25/ECO
18AT10-25/ECO
18
25
57.29
55.45
60.0
40
30
40
8
HPC - 19AT10-25/ECO
19AT10-25/ECO
19
25
60.48
58.60
66.5
44
30
40
8
HPC - 20AT10-25/ECO
20AT10-25/ECO
20
25
63.66
61.80
66.5
46
30
40
8
HPC - 22AT10-25/ECO
22AT10-25/ECO
22
25
70.03
68.15
75.0
52
30
40
8
HPC - 24AT10-25/ECO
24AT10-25/ECO
24
25
76.39
74.55
83.0
58
30
40
8
HPC - 25AT10-25/ECO
25AT10-25/ECO
25
25
79.58
77.70
83.0
60
30
40
8
HPC - 26AT10-25/ECO
26AT10-25/ECO
26
25
82.76
80.90
87.0
60
30
40
8
HPC - 27AT10-25/ECO
27AT10-25/ECO
27
25
85.95
84.10
91.0
60
30
40
8
HPC - 28AT10-25/ECO
28AT10-25/ECO
28
25
89.12
87.25
93.0
60
30
40
8
HPC - 30AT10-25/ECO
30AT10-25/ECO
30
25
95.49
93.65
102.0
60
30
40
8
HPC - 32AT10-25/ECO
32AT10-25/ECO
32
25
101.86
100.00
106.0
65
30
40
10
HPC - 36AT10-25/ECO
36AT10-25/ECO
36
25
114.59
112.75
119.0
70
30
40
10
HPC - 40AT10-25/ECO
40AT10-25/ECO
40
25
127.32
125.45
131.0
80
30
40
10
HPC - 44AT10-25/ECO
44AT10-25/ECO
44
25
140.05
138.20
0.0
88
30
40
10
HPC - 48AT10-25/ECO
48AT10-25/ECO
48
25
152.78
150.95
0.0
95
30
40
16
HPC - 60AT10-25/ECO
60AT10-25/ECO
60
25
190.98
189.10
0.0
110
30
40
16
HPC - 18AT10-32/ECO
18AT10-32/ECO
18
32
57.29
55.45
60.0
40
37
47
10
HPC - 19AT10-32/ECO
19AT10-32/ECO
19
32
60.48
58.60
66.5
44
37
47
10
HPC - 20AT10-32/ECO
20AT10-32/ECO
20
32
63.66
61.80
66.5
46
37
47
12
HPC - 22AT10-32/ECO
22AT10-32/ECO
22
32
70.03
68.15
75.0
52
37
47
12
HPC - 24AT10-32/ECO
24AT10-32/ECO
24
32
76.39
74.55
83.0
58
37
47
12
HPC - 25AT10-32/ECO
25AT10-32/ECO
25
32
79.58
77.70
83.0
60
37
47
12
HPC - 26AT10-32/ECO
26AT10-32/ECO
26
32
82.76
80.90
87.0
60
37
47
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성