카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
T 10 - T type belt - Polyurethane with steel reinforcements - T10 Pitch - Width 16 to 50 mm
HPC
Gears and sprockets
Positioning pulleys and belts
T-type closed belts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/positioning/t_closed/t10.prj},{NB=hpc_T10/970/50_s},{DET=s},{L=970},{Z=97},{LG=50},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
LG
Width
[mm]
HPC - T10/260/16
T10/260/16
260
26
16
HPC - T10/260/25
T10/260/25
260
26
25
HPC - T10/260/32
T10/260/32
260
26
32
HPC - T10/260/50
T10/260/50
260
26
50
HPC - T10/370/16
T10/370/16
370
37
16
HPC - T10/370/25
T10/370/25
370
37
25
HPC - T10/370/32
T10/370/32
370
37
32
HPC - T10/370/50
T10/370/50
370
37
50
HPC - T10/410/16
T10/410/16
410
41
16
HPC - T10/410/25
T10/410/25
410
41
25
HPC - T10/410/32
T10/410/32
410
41
32
HPC - T10/410/50
T10/410/50
410
41
50
HPC - T10/500/16
T10/500/16
500
50
16
HPC - T10/500/25
T10/500/25
500
50
25
HPC - T10/500/32
T10/500/32
500
50
32
HPC - T10/500/50
T10/500/50
500
50
50
HPC - T10/530/16
T10/530/16
530
53
16
HPC - T10/530/25
T10/530/25
530
53
25
HPC - T10/530/32
T10/530/32
530
53
32
HPC - T10/530/50
T10/530/50
530
53
50
HPC - T10/560/16
T10/560/16
560
56
16
HPC - T10/560/25
T10/560/25
560
56
25
HPC - T10/560/32
T10/560/32
560
56
32
HPC - T10/560/50
T10/560/50
560
56
50
HPC - T10/600/16
T10/600/16
600
60
16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성