카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
G/PG 1.25 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 1.25
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 1.25 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/125/g125.prj},{NB=hpc_G1.25-45_S},{DET=S},{TYP=G},{MOD=1.25},{Z=45},{P=56.25},{D=58.75},{M=30.00},{A=10},{MAS=0.205},{INFO=INFO},{MX=30.000},{MODULE=1.250},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G1.25-9
G1.25-9
G
1.25
9
12.50
15.00
15.00
6
0.019
HPC - G1.25-10
G1.25-10
G
1.25
10
13.75
16.25
16.25
6
0.024
HPC - G1.25-11
G1.25-11
G
1.25
11
15.00
17.50
17.50
6
0.029
HPC - G1.25-12
G1.25-12
G
1.25
12
15.00
17.50
17.50
6
0.029
HPC - G1.25-13
G1.25-13
G
1.25
13
16.25
18.75
18.25
6
0.032
HPC - G1.25-14
G1.25-14
G
1.25
14
17.50
20.00
20.00
6
0.039
HPC - G1.25-15
G1.25-15
G
1.25
15
18.75
21.25
12.00
6
0.023
HPC - G1.25-16
G1.25-16
G
1.25
16
20.00
22.50
12.00
8
0.022
HPC - G1.25-17
G1.25-17
G
1.25
17
21.25
23.75
12.00
8
0.024
HPC - G1.25-18
G1.25-18
G
1.25
18
22.50
25.00
15.00
8
0.033
HPC - G1.25-19
G1.25-19
G
1.25
19
23.75
26.25
15.00
8
0.036
HPC - G1.25-20
G1.25-20
G
1.25
20
25.00
27.50
15.00
8
0.039
HPC - G1.25-21
G1.25-21
G
1.25
21
26.25
28.75
15.00
8
0.042
HPC - G1.25-22
G1.25-22
G
1.25
22
27.50
30.00
15.00
8
0.045
HPC - G1.25-23
G1.25-23
G
1.25
23
28.75
31.25
15.00
8
0.048
HPC - G1.25-24
G1.25-24
G
1.25
24
30.00
32.50
15.00
8
0.052
HPC - G1.25-25
G1.25-25
G
1.25
25
31.25
33.75
15.00
8
0.055
HPC - G1.25-26
G1.25-26
G
1.25
26
32.50
35.00
15.00
8
0.059
HPC - G1.25-27
G1.25-27
G
1.25
27
33.75
36.25
15.00
8
0.063
HPC - G1.25-28
G1.25-28
G
1.25
28
35.00
37.50
15.00
8
0.067
HPC - G1.25-29
G1.25-29
G
1.25
29
36.25
38.75
15.00
8
0.072
HPC - G1.25-30
G1.25-30
G
1.25
30
37.50
40.00
20.00
8
0.089
HPC - G1.25-31
G1.25-31
G
1.25
31
38.75
41.25
20.00
8
0.093
HPC - G1.25-32
G1.25-32
G
1.25
32
40.00
42.50
20.00
8
0.098
HPC - G1.25-33
G1.25-33
G
1.25
33
41.25
43.75
20.00
8
0.103
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성