카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Module 2,5 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 2.50 , Serie Economy range
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 2.5 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/250/module_2_5.prj},{NB=hpc_G2.5-35/ECO_S},{DET=S},{Z=35},{P=87.5},{D=92.5},{M=60},{A=16},{MAS=1.540},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
Ø Primitive
[mm]
D
Ø Exterior
[mm]
M
Ø Boss
[mm]
A
Ø Pre-bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G2.5-12/ECO
G2.5-12/ECO
12
30.0
35.0
22
10
0.170
HPC - G2.5-13/ECO
G2.5-13/ECO
13
32.5
37.5
25
10
0.210
HPC - G2.5-14/ECO
G2.5-14/ECO
14
35.0
40.0
28
10
0.250
HPC - G2.5-15/ECO
G2.5-15/ECO
15
37.5
42.5
30
10
0.300
HPC - G2.5-16/ECO
G2.5-16/ECO
16
40.0
45.0
32
12
0.330
HPC - G2.5-17/ECO
G2.5-17/ECO
17
42.5
47.5
35
12
0.380
HPC - G2.5-18/ECO
G2.5-18/ECO
18
45.0
50.0
35
12
0.420
HPC - G2.5-19/ECO
G2.5-19/ECO
19
47.5
52.5
35
12
0.450
HPC - G2.5-20/ECO
G2.5-20/ECO
20
50.0
55.0
40
14
0.540
HPC - G2.5-21/ECO
G2.5-21/ECO
21
52.5
57.5
40
14
0.560
HPC - G2.5-22/ECO
G2.5-22/ECO
22
55.0
60.0
45
14
0.660
HPC - G2.5-23/ECO
G2.5-23/ECO
23
57.5
62.5
45
14
0.700
HPC - G2.5-24/ECO
G2.5-24/ECO
24
60.0
65.0
45
14
0.740
HPC - G2.5-25/ECO
G2.5-25/ECO
25
62.5
67.5
50
14
0.850
HPC - G2.5-26/ECO
G2.5-26/ECO
26
65.0
70.0
50
14
0.900
HPC - G2.5-27/ECO
G2.5-27/ECO
27
67.5
72.5
50
14
0.950
HPC - G2.5-28/ECO
G2.5-28/ECO
28
70.0
75.0
50
14
1.000
HPC - G2.5-29/ECO
G2.5-29/ECO
29
72.5
77.5
50
14
1.060
HPC - G2.5-30/ECO
G2.5-30/ECO
30
75.0
80.0
55
16
1.180
HPC - G2.5-31/ECO
G2.5-31/ECO
31
77.5
82.5
55
16
1.220
HPC - G2.5-32/ECO
G2.5-32/ECO
32
80.0
85.0
55
16
1.280
HPC - G2.5-33/ECO
G2.5-33/ECO
33
82.5
87.5
55
16
1.340
HPC - G2.5-34/ECO
G2.5-34/ECO
34
85.0
90.0
55
16
1.410
HPC - G2.5-35/ECO
G2.5-35/ECO
35
87.5
92.5
60
16
1.540
HPC - G2.5-36/ECO
G2.5-36/ECO
36
90.0
95.0
60
16
1.610
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성