카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
M 0.4 - Wheel - Bronze - Module 0.4 - Pitch 1.257
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/m04.prj},{NB=hpc_M0.4-68_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=68},{P=27.2},{EA=18.1},{C=28.0},{E=28.4},{M=12.0},{A=4},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - M0.4-28
M0.4-28
Bronze
28
11.2
10.1
12.0
12.4
10.4
3
HPC - M0.4-30
M0.4-30
Bronze
30
12.0
10.5
12.8
13.2
8.0
3
HPC - M0.4-34
M0.4-34
Bronze
34
13.6
11.3
14.4
14.8
8.0
3
HPC - M0.4-35
M0.4-35
Bronze
35
14.0
11.5
14.8
15.2
8.0
3
HPC - M0.4-36
M0.4-36
Bronze
36
14.4
11.7
15.2
15.6
8.0
3
HPC - M0.4-38
M0.4-38
Bronze
38
15.2
12.1
16.0
16.4
8.0
3
HPC - M0.4-40
M0.4-40
Bronze
40
16.0
12.5
16.8
17.2
12.0
4
HPC - M0.4-44
M0.4-44
Bronze
44
17.6
13.3
18.4
18.8
12.0
4
HPC - M0.4-45
M0.4-45
Bronze
45
18.0
13.5
18.8
19.2
12.0
4
HPC - M0.4-46
M0.4-46
Bronze
46
18.4
13.7
19.2
19.6
12.0
4
HPC - M0.4-48
M0.4-48
Bronze
48
19.2
14.1
20.0
20.4
12.0
4
HPC - M0.4-50
M0.4-50
Bronze
50
20.0
14.5
20.8
21.2
12.0
4
HPC - M0.4-52
M0.4-52
Bronze
52
20.8
14.9
21.6
22.0
12.0
4
HPC - M0.4-54
M0.4-54
Bronze
54
21.6
15.3
22.4
22.8
12.0
4
HPC - M0.4-56
M0.4-56
Bronze
56
22.4
15.7
23.2
24.4
12.0
4
HPC - M0.4-58
M0.4-58
Bronze
58
23.2
16.1
24.0
24.4
12.0
4
HPC - M0.4-60
M0.4-60
Bronze
60
24.0
16.5
24.8
25.2
12.0
4
HPC - M0.4-62
M0.4-62
Bronze
62
24.8
16.9
25.6
26.0
12.0
4
HPC - M0.4-64
M0.4-64
Bronze
64
25.6
17.3
26.4
26.8
12.0
4
HPC - M0.4-68
M0.4-68
Bronze
68
27.2
18.1
28.0
28.4
12.0
4
HPC - M0.4-70
M0.4-70
Bronze
70
28.0
18.5
28.8
29.2
12.0
4
HPC - M0.4-72
M0.4-72
Bronze
72
28.8
18.9
29.6
30.0
12.0
5
HPC - M0.4-75
M0.4-75
Bronze
75
30.0
19.5
30.8
31.2
12.0
5
HPC - M0.4-76
M0.4-76
Bronze
76
30.4
19.7
31.2
31.6
12.0
5
HPC - M0.4-80
M0.4-80
Bronze
80
32.0
20.5
32.8
33.2
12.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성