피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
M 1 - Wheel - Bronze - Module 1.0 - Pitch 3.142mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/m1.prj},{NB=hpc_M1-52_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=52},{P=52},{EA=33.5},{C=54},{E=55},{M=25},{A=10},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - M1-12
M1-12
Bronze
12
12
13.5
14
15
14
6
HPC - M1-15
M1-15
Bronze
15
15
15.0
17
18
15
6
HPC - M1-16
M1-16
Bronze
16
16
15.5
18
19
15
6
HPC - M1-18
M1-18
Bronze
18
18
16.5
20
21
15
6
HPC - M1-20
M1-20
Bronze
20
20
17.5
22
23
15
6
HPC - M1-22
M1-22
Bronze
22
22
18.5
24
25
15
6
HPC - M1-24
M1-24
Bronze
24
24
19.5
26
27
20
8
HPC - M1-25
M1-25
Bronze
25
25
20.0
27
28
20
8
HPC - M1-28
M1-28
Bronze
28
28
21.5
30
31
20
8
HPC - M1-30
M1-30
Bronze
30
30
22.5
32
33
25
8
HPC - M1-32
M1-32
Bronze
32
32
23.5
34
35
25
8
HPC - M1-34
M1-34
Bronze
34
34
24.5
36
37
25
8
HPC - M1-35
M1-35
Bronze
35
35
25.0
37
38
25
8
HPC - M1-38
M1-38
Bronze
38
38
26.5
40
41
25
8
HPC - M1-40
M1-40
Bronze
40
40
27.5
42
43
25
8
HPC - M1-42
M1-42
Bronze
42
42
28.5
44
45
25
8
HPC - M1-44
M1-44
Bronze
44
44
29.5
46
47
25
8
HPC - M1-45
M1-45
Bronze
45
45
30.0
47
48
25
8
HPC - M1-48
M1-48
Bronze
48
48
31.5
50
51
25
10
HPC - M1-50
M1-50
Bronze
50
50
32.5
52
53
25
10
HPC - M1-52
M1-52
Bronze
52
52
33.5
54
55
25
10
HPC - M1-54
M1-54
Bronze
54
54
34.5
56
57
25
10
HPC - M1-55
M1-55
Bronze
55
55
35.0
57
58
25
10
HPC - M1-58
M1-58
Bronze
58
58
36.5
60
61
25
10
HPC - M1-60
M1-60
Bronze
60
60
37.5
62
63
25
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성