카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
M 2 - Wheel - Bronze - Module 2.0 - Pitch 6.283mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/m2.prj},{NB=hpc_M2-38_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=38},{P=76},{EA=50.5},{C=80},{E=82},{M=50},{A=20},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - M2-12
M2-12
Bronze
12
24
24.5
28
30
20
12
HPC - M2-14
M2-14
Bronze
14
28
26.5
32
34
25
15
HPC - M2-15
M2-15
Bronze
15
30
27.5
34
36
25
15
HPC - M2-16
M2-16
Bronze
16
32
28.5
36
38
30
15
HPC - M2-17
M2-17
Bronze
17
34
29.5
38
40
30
15
HPC - M2-18
M2-18
Bronze
18
36
30.5
40
42
30
15
HPC - M2-19
M2-19
Bronze
19
38
31.5
42
44
30
15
HPC - M2-20
M2-20
Bronze
20
40
32.5
44
46
30
15
HPC - M2-22
M2-22
Bronze
22
44
34.5
48
50
30
15
HPC - M2-24
M2-24
Bronze
24
48
36.5
52
54
30
15
HPC - M2-25
M2-25
Bronze
25
50
37.5
54
56
40
20
HPC - M2-26
M2-26
Bronze
26
52
38.5
56
58
40
20
HPC - M2-28
M2-28
Bronze
28
56
40.5
60
62
40
20
HPC - M2-30
M2-30
Bronze
30
60
42.5
64
66
50
20
HPC - M2-32
M2-32
Bronze
32
64
44.5
68
70
50
20
HPC - M2-34
M2-34
Bronze
34
68
46.5
72
74
50
20
HPC - M2-35
M2-35
Bronze
35
70
47.5
74
76
50
20
HPC - M2-36
M2-36
Bronze
36
72
48.5
76
78
50
20
HPC - M2-38
M2-38
Bronze
38
76
50.5
80
82
50
20
HPC - M2-40
M2-40
Bronze
40
80
52.5
84
86
50
20
HPC - M2-42
M2-42
Bronze
42
84
54.5
88
90
50
20
HPC - M2-44
M2-44
Bronze
44
88
56.5
92
94
50
20
HPC - M2-45
M2-45
Bronze
45
90
57.5
94
96
50
20
HPC - M2-46
M2-46
Bronze
46
92
58.5
96
98
50
20
HPC - M2-48
M2-48
Bronze
48
96
60.5
100
102
50
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성