카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZM 0.8 - Wheel - Machined plastic - Module 0.8 - Pitch 2.513mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/zm08.prj},{NB=hpc_ZM0.8-54_S},{DET=S},{MAT=Plastique},{Z=54},{P=43.2},{EA=27.6},{C=44.8},{E=45.6},{M=20},{A=8},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - ZM0.8-15
ZM0.8-15
Plastic
15
12.0
12.0
13.6
14.4
10
5
HPC - ZM0.8-16
ZM0.8-16
Plastic
16
12.8
12.4
14.4
15.2
10
5
HPC - ZM0.8-18
ZM0.8-18
Plastic
18
14.4
13.2
16.0
16.8
10
5
HPC - ZM0.8-20
ZM0.8-20
Plastic
20
16.0
14.0
17.6
18.4
12
5
HPC - ZM0.8-22
ZM0.8-22
Plastic
22
17.6
14.8
19.2
20.0
12
5
HPC - ZM0.8-24
ZM0.8-24
Plastic
24
19.2
15.6
20.8
21.6
12
5
HPC - ZM0.8-25
ZM0.8-25
Plastic
25
20.0
16.0
21.6
22.4
16
8
HPC - ZM0.8-28
ZM0.8-28
Plastic
28
22.4
17.2
24.0
24.8
16
8
HPC - ZM0.8-30
ZM0.8-30
Plastic
30
24.0
18.0
25.6
26.4
16
8
HPC - ZM0.8-32
ZM0.8-32
Plastic
32
25.6
18.8
27.2
28.0
16
8
HPC - ZM0.8-34
ZM0.8-34
Plastic
34
27.2
19.6
28.8
29.6
20
8
HPC - ZM0.8-35
ZM0.8-35
Plastic
35
28.0
20.0
29.6
30.4
20
8
HPC - ZM0.8-38
ZM0.8-38
Plastic
38
30.4
21.2
32.0
32.8
20
8
HPC - ZM0.8-40
ZM0.8-40
Plastic
40
32.0
22.0
33.6
34.4
20
8
HPC - ZM0.8-42
ZM0.8-42
Plastic
42
33.6
22.8
35.2
36.0
20
8
HPC - ZM0.8-44
ZM0.8-44
Plastic
44
35.2
23.6
36.8
37.6
20
8
HPC - ZM0.8-45
ZM0.8-45
Plastic
45
36.0
24.0
37.6
38.4
20
8
HPC - ZM0.8-48
ZM0.8-48
Plastic
48
38.4
25.2
40.0
40.8
20
8
HPC - ZM0.8-50
ZM0.8-50
Plastic
50
40.0
26.0
41.6
42.4
20
8
HPC - ZM0.8-52
ZM0.8-52
Plastic
52
41.6
26.8
43.2
44.0
20
8
HPC - ZM0.8-54
ZM0.8-54
Plastic
54
43.2
27.6
44.8
45.6
20
8
HPC - ZM0.8-55
ZM0.8-55
Plastic
55
44.0
28.0
45.6
46.4
20
8
HPC - ZM0.8-58
ZM0.8-58
Plastic
58
46.4
29.2
48.0
48.8
20
8
HPC - ZM0.8-60
ZM0.8-60
Plastic
60
48.0
30.0
49.6
50.4
20
8
HPC - ZM0.8-62
ZM0.8-62
Plastic
62
49.6
30.8
51.2
52.0
20
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성