카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PRS80 - Swivel levelling solid foot - Stainless steel - Ø80 - Load 30, 000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/prs80.prj},{NB=hpc_PRS80-16-200_0_0},{REF=PRS80-16-200},{ROT1=0.0},{ROT2=0.0},{M=M16},{MX=16},{A=36},{B=200},{D=80},{AF=13},{G=19.5},{H=236},{H1=239},{C=30000},{PPATH=prs80_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
ØM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
C
Max. load
[N]
HPC - PRS80-16-50
PRS80-16-50
M16
36
50
80
13
19.5
86
89
30000
HPC - PRS80-16-75
PRS80-16-75
M16
36
75
80
13
19.5
111
114
30000
HPC - PRS80-16-100
PRS80-16-100
M16
36
100
80
13
19.5
136
139
30000
HPC - PRS80-16-125
PRS80-16-125
M16
36
125
80
13
19.5
159
164
30000
HPC - PRS80-16-150
PRS80-16-150
M16
36
150
80
13
19.5
186
189
30000
HPC - PRS80-16-175
PRS80-16-175
M16
36
175
80
13
19.5
211
214
30000
HPC - PRS80-16-200
PRS80-16-200
M16
36
200
80
13
19.5
236
239
30000
HPC - PRS80-20-75
PRS80-20-75
M20
36
75
80
17
19.5
111
114
30000
HPC - PRS80-20-100
PRS80-20-100
M20
36
100
80
17
19.5
136
139
30000
HPC - PRS80-20-125
PRS80-20-125
M20
36
125
80
17
19.5
161
164
30000
HPC - PRS80-20-150
PRS80-20-150
M20
36
150
80
17
19.5
186
189
30000
HPC - PRS80-20-175
PRS80-20-175
M20
36
175
80
17
19.5
211
214
30000
HPC - PRS80-20-200
PRS80-20-200
M20
36
200
80
17
19.5
236
239
30000
HPC - PRS80-20-225
PRS80-20-225
M20
36
225
80
17
19.5
261
264
30000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성